RF Multi aktuator for KNX Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper Egenskaper Batteridrevet trådløs aktuator for styring av varmeelementer via KNX RF Multi. Installasjon av varmelegemer innendørs. Kompatibel for varmeventiler med M30 x 1,5 mm koblingsgjenger uten adapter. For Danfoss RA/RAV/RAVL er passende adapter med skrue og mutter så vel som en pinne (kun for RAV) vedlagt, disse skal monteres mellom varmeventil og varmeelementtermostat. Gruppering av aktuatorer inne i et rom er mulig for optimal regulering av flere radiatorer. Integrert varmeregulator for absolutt og relativ varmeregulering. Betjening på stedet (kan parametriseres) for justering av nominell temperatur, Boost-funksjon og komfortforlengelse. Display for visning av nominell temperatur og diagnose. Parametriserbar Boost-funksjon. Komfortforlengelse/tilstedeværelsesfunksjon. Driftsmodusomkobling (Komfort, Standby, Nattmodus, Frostbeskyttelse). Automatisk ventilspyling. Scenesubstasjon for 16 scener for driftsmodusjustering med lagringsfunksjon. Feilmeldinger for diagnose blir utlevert direkte på apparatet eller/og per KNX-telegram. Visning av batteristatus via KNX-buss. For vedlikeholdsarbeider kan aktuatorene kjøres på innstillingsverdi 0 eller 100 % via funksjonen servicedrift. Støtter KNX Data Secure-kommunikasjon. Fullstendig oppdaterings- og oppgraderingsegnet via KNX RF Multi. Trådløs rekkevidde vanligvis 100 m i åpent lende. Nominell spenning: 2 x batteri AA. Batterilevetid normalt sett to år. Tekniske spesifikasjoner Driftsspenning 2 × 1,5 V (DC), AA/LR6 Omgivelsestemperatur 0 °C til +50 °C Vanntemperatur varmeanlegg 0 °C til +80 °C Reguleringsområde 5 °C til +30 °C Aktiveringskraft Maks. 120 N Mål i mm B53 H70 D85 Koblingsgjenge M30 × 1,5 mm KNX medium RF1.M (fra ETS 6) Oppstartsmodus S-Mode ETS-versjon Fra ETS6.2 Radiofrekvenser 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz Overføringskapasitet maks. 25 mW Mottakerkategori 2 (iht. DIN EN 300220)
Merknader For integrasjonen i et kabelbundet KNX-system er det nødvendig med en RF Multi/Tp-mediekobler for KNX. Leveransens innhold 2x batteri (AA). Levetid normalt sett to varmeperioder Adaptersett (kunststoffadapter Danfoss RA, RAV, RAVL og skrue med mutter). Secure Card med data for KNX Secure.
Nedlastinger RF Multi aktuator for KNX Bruksanvisning.
Art.nr. 5115 00
PDF, 1.33 MB
KNX RF Multi System documentation
RF Multi servo for KNX Technical documentation.
Art.nr. 5115 00
PDF, 945.56 KB
RF Multi servo for KNX Valve compatibility list
Art.nr. 5115 00
PDF, 135.47 KB
RF Multi servo for KNX EC Declaration of conformity
Art.nr. 5115 00
PDF, 173.88 KB
RF Multi servo for KNX PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 5115 00
PDF, 210.51 KB
RF Multi Stellantrieb für KNX ab ETS 6.3
Art.nr. 5115 00
ZIP, 567.85 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase