0

RF Multi ställdon för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5115 00
4010337133278
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337133278
Art.nr 5115 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Batteridriven radioställdon för styrning av värmeventiler via KNX RF Multi.
  • Installation på radiatorer i inomhusmiljö.
  • Kompatibel med värmeventiler med M30 x 1,5 mm anslutningsgänga utan adapter.
  • För Danfoss RA/RAV/RAVL medföljer passande adaptrar med skruv och mutter samt en pinne (endast för RAV), som monteras mellan värmeventil och radiatortermostat.
  • Möjlighet att gruppera ställdon i samma rum för optimal reglering av flera radiatorer.
  • Intern temperatursensor.
  • Integrerad värmeregulator för absolut och relativ temperaturreglering.
  • Lokal manövrering (parametrerbar) för inställning av börtemperatur, boost-funktion och komfortförlängning.
  • Display för visning av börtemperatur samt diagnostik.
  • Parametrerbar boost-funktion.
  • Komfortförlängning/närvarofunktion.
  • Växling av driftläge (komfort, standby, nattläge, frostskydd).
  • Tvångsposition.
  • Servicedrift.
  • Automatisk ventilspolning.
  • Scenbrytare för 16 scener för driftlägesändring med minnesfunktion.
  • Störnings- och felmeddelanden för diagnostik visas direkt på enheten eller via KNX-telegram.
  • Visning av batteristatus via KNX-bussen.
  • För underhåll kan ställdonet köras till styrvariabel 0 eller 100 % via servicefunktionen.
  • Stöd för KNX Data Secure-kommunikation.
  • Stöd för KNX Long Frames.
  • Fullt uppdaterings- och uppgraderingsbar via KNX RF Multi.
  • Typisk räckvidd i fri sikt: 100 m.
  • Märkspänning: 2 x AA-batteri.
  • Batteriets livslängd är vanligtvis två år.

Tekniska data

Driftspänning2 × 1,5 V (DC), AA/LR6
Omgivningstemperatur0 °C till +50 °C
Värmesystemets vattentemperatur0 °C till +80 °C
Regleringsområde5 °C till +30 °C
Ställkraftmax. 120 N
Mått i mmB53 H70 T85
AnslutningsgängaM30 × 1,5 mm
KNX mediumRF1.M (från och med ETS 6)
IdrifttagningslägeS-läge
ETS-versionfrån och med ETS6.2
Radiofrekvenser868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Sändningseffektmax. 25 mW
Mottagarkategori2 (enligt DIN EN 300220)

Anmärkning

  • För integration i ett trådbundet KNX-system krävs en RF Multi/TP-mediaomkopplare för KNX.
  • Konfiguration från och med ETS6.

Leveransen innehåller

  • 2 st. AA-batterier. Livslängden är vanligtvis två uppvärmningsperioder
  • Adapterset (plastadaptrar för Danfoss RA, RAV, RAVL samt skruv med mutter).
  • Secure Card med data för KNX Secure.
Datablad

Anbudsunderlag

RF Multi ställdon för KNX

Bruksanvisning.

Art.nr 5115 00

PDF, 1.33 MB

Ladda ner
KNX RF Multi

System documentation

PDF, 19.84 MB

Ladda ner
RF Multi servo for KNX

Technical documentation.

Art.nr 5115 00

PDF, 945.56 KB

Ladda ner
RF Multi servo for KNX

Valve compatibility list

Art.nr 5115 00

PDF, 135.47 KB

Ladda ner
RF Multi servo for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 5115 00

PDF, 173.88 KB

Ladda ner
RF Multi servo for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5115 00

PDF, 210.51 KB

Ladda ner
RF Multi Stellantrieb für KNX

ab ETS 6.3

Art.nr 5115 00

ZIP, 567.85 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen