0

Moduł głośnikowy System 106

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
stal szlachetna
5563 920
4010337022428
1
aluminium
5563 926
4010337022411
-
-
aluminium (anodowany)
5563 916
4010337137948
1
biały beskidzki (lakierowany)
5563 902
4010337022404
1
stal szlachetna V4A
5563 914
4010337091950
1
Brąz (PVD)
5563 921
4010337100850
1
czarny matowy (lakierowany)
5563 925
4010337100690
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

stal szlachetna
EAN 4010337022428
Nr artykułu 5563 920Op. 1
SC
aluminium
EAN 4010337022411
Nr artykułu 5563 926Op. -
SC -
aluminium (anodowany)
EAN 4010337137948
Nr artykułu 5563 916Op. 1
SC
biały beskidzki (lakierowany)
EAN 4010337022404
Nr artykułu 5563 902Op. 1
SC
stal szlachetna V4A
EAN 4010337091950
Nr artykułu 5563 914Op. 1
SC
Brąz (PVD)
EAN 4010337100850
Nr artykułu 5563 921Op. 1
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337100690
Nr artykułu 5563 925Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

System 106 Gira to nowy system instalacyjny z metalu o minimalistycznym, szlachetnym wzornictwie bez ramki, bazujący na wymiarach podstawowych 106,5 × 106,5 mm. Z modułowym bramofonem Systemu 106 Gira gościnność zaczyna się już przed drzwiami domu. Wszystkie moduły – czy to przycisków przywołania, głosowe, kamery, czy też informacyjne i zaślepiające – prezentują się jako jedna harmonijna całość. W ciemności podświetlone przyciski przywołania z polami opisowymi zapewniają dobrą czytelność i jednocześnie atrakcyjny wygląd.

Możliwość indywidualnego projektowania dzięki budowie modułowej
System 106 można stosować zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych, jak i w budynkach biurowych, obiektach przemysłowych i hotelach. Jego modułowa budowa umożliwia indywidualne rozplanowanie systemu z uwzględnieniem wymagań w zakresie wymiarów, wzornictwa i funkcjonalności. System można w każdej chwili łatwo zmodyfikować lub rozszerzyć poprzez wymianę modułów.
Możliwa jest też wymiana płyty przedniej. W ten sposób można zmienić wygląd już zainstalowanego systemu – np. z powierzchni w kolorze białym beskidzkim na wykonaną ze stali szlachetnej – bez konieczności wymiany elektroniki.

Szlachetne materiały
Moduły pozbawione są ramek i wyposażone w płyty przednie wykonane z metalu: w dwóch wersjach ze szczotkowanej stali szlachetnej (V2A lub V4A), aluminium anodowanego C-0 lub ze stopu metali lakierowanego na kolor biały beskidzki (RAL 9016). Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata. Moduły kamery i moduł wyświetlający (DIN 18040) pokryte są czarnym szkłem.

Łatwa instalacja i montaż w kilku etapach
System można instalować w kilku etapach wraz z postępem prac budowlanych. W budynku w stanie surowym można zamontować np. tylko dolną część obudowy natynkowej. Przewody i moduły dołączyć można, kiedy będą potrzebne.

Możliwość indywidualnego opisywania
Usługa opisywania Gira umożliwia wykonywanie laserowych napisów na przyciskach przywołania i modułach informacyjnych.

Cechy

  • Kompaktowy moduł głosowy ze zintegrowanym przyciskiem przywoławczym do komunikacji między obszarem wewnętrznym i zewnętrznym.
  • Wysokiej jakości mikrofon i wodoodporny głośnik zapewniają dobrą komunikację.
  • Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe przyłącze zasilania dodatkowego (konieczne np. od 3. modułu kamery).
  • Wszystkie pozostałe moduły System 106 (oprócz modułu bramofonu) zasilane są poprzez moduł głosowy.

Dane techniczne

Zasilanie
Systemprzewód płaski (10-żyłowy)
Magistrala 2-przewodowaprzez sterownik lub zasilanie dodatkowe (DC 24 V 300 mA)
Pobór mocy
Maksymalnie1 W
Tryb czuwania200 mW
Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa1 x zacisk wtykowy
Zasilanie dodatkowe1 x zacisk wtykowy
System2 x listwa wtyczkowa
Wideo (analogowe)1 x listwa wtyczkowa
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +70 °C
Klasa ochronnościIP54

Wymiary

Szerokość106,50 mm
Wysokość106,50 mm

Dalsze linki

Modułowy i elastyczny system domofonowy
Zobacz, kto stoi przed drzwiami - przy zastosowaniu systemu 106 firmy Gira. Minimalistyczne, eleganckie wzornictwo, wytrzymałe materiały i najnowocześniejsza technologia w kompaktowej konstrukcji zapewniają komfort, bezpieczeństwo oraz elegancki wygląd na drzwiach. Modułowy system oferuje najwyższą swobodę podczas konfiguracji oraz w każdej chwili możliwość dostosowania lub rozszerzenia. System, zamontowany po prostu na ścianie, jest odpowiedni zarówno do nowych konstrukcji, jak i do modernizacji. Gira System 106 jest kompatybilny ze wszystkimi unifonami Gira i systemami domofonowymi firmy Gira.

Więcej

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 5563920

RFA, 384 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 5563920

IFC, 11.73 KB

Do pobrania
System 106 Moduł głosowy

Instrukcja użytkowania

Nr artykułu 5563 ..

PDF, 230.8 KB

Do pobrania
System komunikacji domofonowej Gira

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
System 106 intercom module

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5563 902 5563 914 5563 916 5563 920 5563 921 5563 925 5563 926

PDF, 303.26 KB

Do pobrania
System 106 intercom module

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5563 902 5563 914 5563 916 5563 920 5563 921 5563 925 5563 926 8550 00

PDF, 167.25 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych