0

System 106 spraakmodule

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
edelstaal
5563 920
386,90
4010337022428
1
20
aluminium
5563 926
-
4010337022411
-
-
aluminium (geanodiseerd)
5563 916
314,62
4010337137948
1
20
verkeerswit (gelakt)
5563 902
314,62
4010337022404
1
20
edelstaal V4A
5563 914
483,61
4010337091950
1
20
Brons (PVD)
5563 921
483,61
4010337100850
1
20
zwart mat (gelakt)
5563 925
483,61
4010337100690
1
20

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

edelstaal
EAN 4010337022428
Artikelnr. 5563 920VE 1
EUR 386,90PS 20
aluminium
EAN 4010337022411
Artikelnr. 5563 926VE -
-PS -
aluminium (geanodiseerd)
EAN 4010337137948
Artikelnr. 5563 916VE 1
EUR 314,62PS 20
verkeerswit (gelakt)
EAN 4010337022404
Artikelnr. 5563 902VE 1
EUR 314,62PS 20
edelstaal V4A
EAN 4010337091950
Artikelnr. 5563 914VE 1
EUR 483,61PS 20
Brons (PVD)
EAN 4010337100850
Artikelnr. 5563 921VE 1
EUR 483,61PS 20
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337100690
Artikelnr. 5563 925VE 1
EUR 483,61PS 20

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Het Gira System 106 is een installatiesysteem van echt metaal in puristisch-hoogwaardig design zonder afdekraam, gebaseerd op een basisafmeting van 106,5 × 106,5 mm. Met het modulaire deurstation in het Gira System 106 begint gastvrijheid al voor de huisdeur. Van belknop-, spraak- en cameramodule tot en met de info- en blinde module vormen alle functies een harmonieus totaalbeeld. In het donker zorgen de belknoppen met tekstkader en achtergrondverlichting voor een goede leesbaarheid en een aangename verschijning.

Individueel aanpasbaar door modulaire constructie
Het System 106 kan worden toegepast in een- en meergezinswoningen, maar ook bij kantoorgebouwen, industriële objecten en hotels. Door de modulaire opbouw kan het systeem qua afmetingen, design en functionaliteit individueel aan de behoeften worden aangepast. Uitbreidingen en wijzigingen zijn door uitwisseling van de modules te allen tijde mogelijk.
Zelfs het front kan met dit systeem worden verwisseld. Zo kan de uitstraling van het systeem ook achteraf van bijvoorbeeld verkeerswit in edelstaal worden gewijzigd, zonder dat daarbij de elektronische componenten moeten worden vervangen.

Hoogwaardige materialen
De modules zijn zonder afdekraam verkrijgbaar met designfronten in twee varianten geborsteld edelstaal (V2A en V4A), van geanodiseerd aluminium C-0 en van een in verkeerswit (RAL 9016) gelakte metaallegering: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur. Camera- en displaymodule (DIN 18040) beschikken over een zwarte glazen afdekking.

Eenvoudige installatie en montage in fasen
Het systeem kan, parallel aan het voortschrijden van de bouw, in verschillende fasen worden geïnstalleerd. Zo kan bij de ruwbouw eerst alleen het onderste gedeelte van de opbouwbehuizing worden gemonteerd en kunnen leidingen en modules worden toegevoegd wanneer ze nodig zijn.

Individuele opschriften
Belknop- en info-modules kunnen via de Gira labelservice van individuele laseropschriften worden voorzien.

Kenmerken

  • De handsfree-functie maakt communicatie mogelijk tussen binnen en buiten.
  • Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor een goede verstaanbaarheid.
  • Voeding via 2-draads bus. Extra aansluiting voor aanvullende voeding (bijv. nodig vanaf 3 cameramodules).
  • Alle andere System 106 modules (behalve deurstationmodule) worden via de spraakmodule gevoed.

Technische gegevens

Voeding
SysteemBandkabel, 10-polig
2-draads busvia besturingsapparaat of via aanvullende voeding (DC 24 V 300 mA)
Opgenomen vermogen
Maximaal1 W
Stand-bymodus200 mW
Aansluitingen
2-draads bus1 x steekklem
Aanvullende voeding1 x steekklem
Systeem2x connectorstrook
Video (analoog)1x connectorstrook
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +70 °C
BeschermingsklasseIP54

Afmetingen

Breedte106,50 mm
Hoogte106,50 mm

Meer links

Modulaire en flexibele deurcommunicatie
Zien wie er voor de deur staat - met het Gira System 106. Stijlvol design, robuuste materialen en moderne technologie in een compacte uitvoering zorgen voor comfort, veiligheid en een elegante uitstraling aan de deur. Het modulaire systeem biedt u een zeer ruime mate van flexibiliteit bij de configuratie en geeft u de mogelijkheid om het op elk gewenst moment aan te passen of uit te breiden. Het systeem is eenvoudig aan de wand te monteren en daardoor geschikt voor zowel nieuwbouw als installatie achteraf. Het Gira System 106 is compatibel met alle Gira huisstations en deurcommunicatieoplossingen.

Meer

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.

Meer

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 5563920

RFA, 384 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 5563920

IFC, 11.73 KB

Download
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden Gira deurcommunicatiesysteem (NL) Art. nr. 1736 20

PDF, 5.44 MB

Download
System 106 Spraakmodule

Gebruiksaanwijzing

Artikelnr. 5563 ..

PDF, 225.97 KB

Download
System 106 intercom module

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5563 902 5563 914 5563 916 5563 920 5563 921 5563 925 5563 926

PDF, 303.26 KB

Download
System 106 intercom module

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5563 902 5563 914 5563 916 5563 920 5563 921 5563 925 5563 926 8550 00

PDF, 167.25 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase