0

Module vocal System 106

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
acier inoxydable
5563 920
386,90
4010337022428
1
20
aluminium
5563 926
-
4010337022411
-
-
aluminium (anodisé)
5563 916
314,62
4010337137948
1
20
blanc trafic (laqué)
5563 902
314,62
4010337022404
1
20
acier inoxydable V4A
5563 914
483,61
4010337091950
1
20
Bronze (PVD)
5563 921
483,61
4010337100850
1
20
noir mat (laqué)
5563 925
483,61
4010337100690
1
20

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

acier inoxydable
EAN 4010337022428
Réf. 5563 920UC 1
386,90 EURSP 20
aluminium
EAN 4010337022411
Réf. 5563 926UC -
-SP -
aluminium (anodisé)
EAN 4010337137948
Réf. 5563 916UC 1
314,62 EURSP 20
blanc trafic (laqué)
EAN 4010337022404
Réf. 5563 902UC 1
314,62 EURSP 20
acier inoxydable V4A
EAN 4010337091950
Réf. 5563 914UC 1
483,61 EURSP 20
Bronze (PVD)
EAN 4010337100850
Réf. 5563 921UC 1
483,61 EURSP 20
noir mat (laqué)
EAN 4010337100690
Réf. 5563 925UC 1
483,61 EURSP 20

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Le System 106 Gira est le nouveau système d'installation en métal massif, dans un design noble et épuré, sans cadre de finition, basé sur une mesure de base de 106,5 × 106,5 mm. Avec la station de porte modulaire du System 106 Gira, l'hospitalité commence dès la porte d'entrée. Du module de touches d'appel au module vocal, au module caméra et au module d'information et borgne, toutes les fonctions se présentent avec une présentation d'ensemble harmonisée. Des touches d'appel rétroéclairées avec zone d'inscription assurent une bonne lisibilité dans l'obscurité et ont une apparence attrayante.

Adaptation individuelle via structure modulaire
Le System 106 peut être utilisé dans des maisons unifamiliales et plurifamiliales, mais également dans des immeubles de bureaux, des bâtiments industriels et des hôtels. La structure modulaire permet d'ajuster le système aux besoins individuels en termes de taille, design et fonctions. Les extensions et modifications sont possibles à tout moment par le remplacement d'un module.
Même un changement purement frontal est possible avec ce système. Ainsi, l'apparence de l'installation peut être modifiée ultérieurement, p.ex. en changeant la surface blanc signalisation en surface acier inoxydable, sans avoir à changer les unités électroniques.

Matériaux de haute qualité
Les modules sont disponibles sans cadre de finition avec des façades conçues dans des matériaux naturels en deux variantes d'acier inoxydable brossé (V2A et V4A), en aluminium anodisé C-0 et en alliage métallique blanc trafic laqué (RAL 9016) : des matériaux robustes qui assurent la longévité. Les modules de caméra et d'affichage (DIN 18040) disposent d'une cache en verre noir.

Installation simple et montage par étapes
Le système peut être installé en différentes étapes en parallèle avec l'avancement des travaux. Il est ainsi possible de monter d'abord uniquement la partie inférieure du boîtier apparent au niveau du gros œuvre ; lignes et modules pourront être ajoutés dès qu'on en aura besoin.

Possibilités d'inscription individuelle
Les modules de touches d'appel et les modules d'information peuvent être pourvus d'inscriptions au laser individuelles via le service de marquage Gira.

Caractéristiques

  • La fonction mains libres permet la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
  • Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne compréhension.
  • Alimentation en tension via bus à deux câbles. Raccord supplémentaire pour AS (p.ex. requis à partir d'un 3e module caméra).
  • Tous les autres modules System 106 (sauf le module de station de porte) sont alimentés via le module vocal.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension
SystèmeCâble plat, 10 poles
Bus 2 filsvia appareil de commande ou AS (DC 24 V 300 mA)
Puissance absorbée
Maximale1 W
Mode veille200 mW
Raccordements
Bus 2 fils1 x borne à fiche
AS1 x borne à fiche
Système2 x barrette de connexion
Vidéo (analogique)1 x barrette de connexion
Température ambiante-25°C à +70°C
Classe de protectionIP54

Dimensions

Largeur106,50 mm
Hauteur106,50 mm

Liens supplémentaires

Communication de porte modulaire et flexible
Voyez qui se tient devant la porte avec le Gira System 106. Un design noble et épuré, des matériaux robustes et une technologie de pointe dans une construction compacte garantissent le confort, la sécurité et une esthétique raffinée à la porte. Le système modulaire propose une extrême flexibilité de configuration et peut être à tout moment personnalisé ou complété. Grâce à son simple montage mural, le système convient aussi bien aux constructions neuves qu'aux modernisations. Le System 106 Gira est compatible avec toutes les stations d'appartement Gira et toutes les solutions de communication de porte de Gira.

En savoir plus

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir - pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.

En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 5563920

RFA, 384 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 5563920

IFC, 11.73 KB

Téléchargement
System 106 Module vocal

Mode d'emploi

Réf. 5563 ..

PDF, 230.39 KB

Téléchargement
Système de communication de porte Gira

Principes de base, exemples de planification Système de communication de porte Gira Principes de base, exemples de planification Référence 1736 23

PDF, 1.27 MB

Téléchargement
System 106 intercom module

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5563 902 5563 914 5563 916 5563 920 5563 921 5563 925 5563 926

PDF, 303.26 KB

Téléchargement
System 106 intercom module

EC Declaration of conformity

Réf. 5563 902 5563 914 5563 916 5563 920 5563 921 5563 925 5563 926 8550 00

PDF, 167.25 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias