0

Modulo vocale System 106

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
acciaio inox
5563 920
386,90
4010337022428
1
20
alluminio
5563 926
-
4010337022411
-
-
alluminio (anodizzato)
5563 916
314,62
4010337137948
1
20
bianco traffico (verniciato)
5563 902
314,62
4010337022404
1
20
acciaio inox V4A
5563 914
483,61
4010337091950
1
20
Bronzo (PVD)
5563 921
483,61
4010337100850
1
20
nero opaco (verniciato)
5563 925
483,61
4010337100690
1
20

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

acciaio inox
EAN 4010337022428
Cod. art. 5563 920Conf. 1
386,90 EURPS 20
alluminio
EAN 4010337022411
Cod. art. 5563 926Conf. -
-PS -
alluminio (anodizzato)
EAN 4010337137948
Cod. art. 5563 916Conf. 1
314,62 EURPS 20
bianco traffico (verniciato)
EAN 4010337022404
Cod. art. 5563 902Conf. 1
314,62 EURPS 20
acciaio inox V4A
EAN 4010337091950
Cod. art. 5563 914Conf. 1
483,61 EURPS 20
Bronzo (PVD)
EAN 4010337100850
Cod. art. 5563 921Conf. 1
483,61 EURPS 20
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337100690
Cod. art. 5563 925Conf. 1
483,61 EURPS 20

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Gira System 106 è un sistema di installazione in materiale autentico dal design nobile-puristico senza placca, basato su una dimensione modulare di 106,5 x 106,5 mm. Con il citofono esterno modulare di Gira System 106, l'ospitalità inizia già sulla porta di casa. Dai modulo tasto di chiamata, dal modulo vocale e dalla videocamera fino al modulo informativo e cieco, tutte le funzioni si presentano in un'armonica immagine complessiva. I tasti di chiamata retroilluminati con campo per targhetta assicurano una buona leggibilità ed un aspetto gradevole anche al buio.

Adattamento individuale grazie alla struttura modulare
System 106 può essere impiegato non solo in case unifamiliari o plurifamiliari, ma anche in uffici, edifici industriali e hotel. La struttura modulare consente di adattare la dimensione, il design e la funzionalità del sistema alle necessità effettive. Ampliamenti e modifiche sono possibili in qualsiasi momento mediante semplice sostituzione dei moduli.
Con questo sistema si può perfino cambiare il pannello frontale. È così possibile modificare l'aspetto dell'impianto anche in un momento successivo, ad esempio passare da una superficie bianco traffico ad una in acciaio inox, senza dover sostituire le unità elettroniche.

Materiali di alta qualità
I moduli, privi di mascherina, presentano un design frontale in materiali veri: due varianti di acciaio inox satinato (V2A e V4A), alluminio anodizzato C-0 e lega metallica verniciata in bianco traffico (RAL 9016). Materiali robusti che garantiscono lunga durata. La videocamera e il modulo display (DIN 18040) sono dotati di una copertura in vetro nero.

Installazione semplice e montaggio graduale
Il sistema può essere installato parallelamente ai progressi di costruzione in diverse fasi. È quindi possibile montare solo la parte inferiore della scatola sopra intonaco nella fase di grezzo; i cavi e i moduli possono poi essere aggiunti al momento necessario.

Diciture individuali
Le scritte dei tasti di chiamata e dei moduli info possono essere incise a laser individualmente attraverso il servizio per targhette Gira.

Caratteristiche

  • La funzione vivavoce permette la comunicazione tra interno ed esterno.
  • Un microfono di qualità e un altoparlante resistente agli agenti atmosferici garantiscono una buona comunicazione.
  • Alimentazione di tensione mediante bus bifilare. Collegamento aggiuntivo per alimentazione ausiliaria ZV (necessario ad es. a partire da 3 moduli videocamera).
  • Tutti gli altri moduli del System 106 (eccetto il modulo citofono esterno) vengono alimentati dal modulo vocale.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione
SistemaCavo piatto, 10 poli
bus bifilaremediante centralina di comando o ZV (24 V DC 300 mA)
Potenza assorbita
Massimo1 W
Modalità stand-by200 mW
Collegamenti
bus bifilare1 x morsetto a innesto
ZV1 x morsetto a innesto
Sistema2 strisce di prese
Video (analogico)1 strisce di prese
Temperatura ambienteda -25 °C a +70 °C
Classe di protezioneIP54

Dimensioni

Larghezza106,50 mm
Altezza106,50 mm

Altri link

Citofonia modulare e flessibile
Vedere chi è alla porta con Gira System 106. Il design pulito e raffinato, i materiali resistenti e la tecnologia all'avanguardia in una struttura compatta assicurano comfort, sicurezza e un aspetto estetico elegante già sulla porta di casa. La sua modularità offre massima flessibilità di configurazione, con la possibilità di adattare o ampliare il sistema in qualsiasi momento. Montato semplicemente sulla parete, il sistema è idoneo sia per edifici di nuova costruzione, sia per l'espansione a posteriori. Gira System 106 è compatibile con tutti i citofoni interni Gira e le soluzioni di citofonia Gira.

Più strumenti

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5563920

RFA, 384 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5563920

IFC, 11.73 KB

Download
System 106 Modulo vocale

Istruzioni per l'uso

Cod. art. 5563 ..

PDF, 232.37 KB

Download
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Download
System 106 intercom module

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5563 902 5563 914 5563 916 5563 920 5563 921 5563 925 5563 926

PDF, 303.26 KB

Download
System 106 intercom module

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5563 902 5563 914 5563 916 5563 920 5563 921 5563 925 5563 926 8550 00

PDF, 167.25 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale