Czujnik klimatu w pomieszczeniu ze zintegrowanym portem magistralnym.
Wyświetlacz segmentowy: wskazanie trybu pracy (komfort, temperatura obniżenia, obniżenie nocne, Eco), stan okien, blokada obsługi, stopień wentylatora, tryb grzania i chłodzenia, wilgotność powietrza i stan jakości powietrza jako konfigurowalna sygnalizacja świetlna.
Jasność wyświetlacza konfigurowalna, w tym tryb dzienny i nocny.
Zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności.
Podłączenie zewnętrznego czujnika temperatury.
Wyznaczanie punktu rosy i funkcja alarmowa.
Funkcje obsługi
Przestawianie wartości zadanej.
Zmiana trybu pracy.
Blokada obsługi do wyboru automatycznie wg czasu lub przez obiekt.
Funkcja włączania i wyłączania.
Stopień wentylatora.
Funkcja heartbeat: sprawdzanie, czy aplikacja działa bezbłędnie.
Sterowanie klimakonwektorem ze zintegrowanym regulatorem
Wskazanie i dostosowanie temperatury zadanej i rzeczywistej, trybu pracy, stanu grzania lub chłodzenia.
Prędkość wentylatora regulowana (wł., wył., auto, tryb stopniowy).
Komunikat zwrotny stopnia wentylatora i trybu pracy.
Ustawianie prędkości wentylatora, możliwe wyłączanie.
Zintegrowany interfejs przycisków 4x
4 wejścia bezpotencjałowe dla przycisków, łączników, stanu drzwi i okien, czujnika wycieku i kondensacji, licznika impulsów, czujnika temperatury, wyjścia.
Wtórniki scen i funkcje czujników wartości (temperatura, jasność, wartości barw RGBW).
Różne komunikaty przy krótkim i długim naciśnięciu przycisku.
Wyjścia odporne na zwarcie, przeciążenie i zamianę biegunów.
Funkcje logiczne
8 oddzielnych funkcji logicznych (AND, OR, XOR, 1-bit na 1-bajt, element blokujący, komparator, łącznik wartości granicznej).
Własne obiekty komunikacyjne KNX, przetwarzanie zewnętrznych komunikatów KNX.
Dane techniczne
Medium KNX
TP256
Pobór prądu KNX
8 do 14 mA
Przyłącze KNX
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Liczba wejść
4
Napięcie wyjściowe
DC 5 V SELV
Prąd wyjściowy
maks. 3,2 mA
Prąd LED
2,2 mA na wyjście
Długość zestawu przewodów
25 cm, możliwość przedłużenia do maks. 30 m
Klasa ochronności
III
Głębokość montażu
19 mm
Temperatura otoczenia
od -5 °C do +45 °C
Względna wilgotność powietrza
5 do 95% (bez kondensacji)
Wskazówki
Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji serwisowej Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie).
Projektowanie i uruchamianie urządzenia od ETS 5 w wersji 5.7.7 lub ETS 6 w wersji 6.3 (zalecane).
Zakres dostawy
W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.