Rumsklimatsensor VVK Komfort för KNX System 55
cremevit blank
2007 01
4010337130758
1/5
kritvit blank
2007 03
4010337130765
1/5
kritvit sidenmatt
2007 27
4010337130772
1/5
antracit
2007 28
4010337130789
1/5
alufärg
2007 26
4010337130796
1/5
svart matt
2007 005
4010337130802
1/5
grå matt
2007 015
4010337130819
1/5
rostfritt stål (lackerat)
2007 600
4010337130826
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 07/2026.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 07/2026.
Alternativa tillbehör
Värme, ventilation, klimatisering
Vippbrytare / Vipptryckknapp
Egenskaper
Rumsklimatsensor med integrerad busskopplare. Rumstemperaturbiapparat för en värmeaktor med regulator. Segmentbaserad display: Visning av driftläge (komfort, sänkt temperatur, nattsänkning, Eco), fönsterstatus, driftspärr, fläktsteg, värme-/kyldrift, luftfuktighet och luftkvalitetsstatus som konfigurerbar trafikljusindikering. Skärmens ljusstyrka kan konfigureras, inklusive dag-/nattläge. Inbyggd temperatur- och luftfuktighetssensor. Anslutning av extern temperaturgivare. Beräkning av daggpunkt och larmfunktion.
Manöverfunktioner
Driftspärr valbar automatiskt efter tid eller via objekt. Heartbeat-funktion: Kontroll av om programmet körs utan fel.
Fancoil-styrning med integrerad reglerenhet
Visning/anpassning av bör-/ärtemperatur, driftläge, värme-/kylstatus. Fläkthastigheten kan regleras (på, av, auto, stegläge). Återkoppling av fläktsteg och fläktens driftsätt. Objekt för manuell styrning.
Styrning med split-enhet
Driftlägen: Automatik, uppvärmning, kylning, ventilation, Eco, Boost. Inställning av fläkthastighet, avstängning.
Integrerat knappgränssnitt 4-fack
4 potentialfria ingångar för tryckknapp, brytare, dörr-/fönsterstatus, läckage-/kondenseringssensor, pulsräknare, temperaturgivare, utgång. Scenbiapparater och värdegivarfunktioner (temperatur, ljusstyrka, färgvärden RGBW). Olika telegram med kort/lång knapptryckning. Kortslutningssäkra, överlastskyddade och polaritetsskyddade utgångar.
Logikfunktioner
8 separata logikfunktioner (OCH, ELLER, XOR, 1-bit-till-1-byte, spärrfunktion, jämförare, gränsvärdesbrytare). Egna KNX-kommunikationsobjekt, bearbetning av externa KNX-telegram.
Tekniska data
| KNX medium | TP256 |
| Strömförbrukning KNX | 8 till 14 mA |
| Anslutning KNX | Anslutnings- och vidarekopplingsklämma |
| Antal ingångar | 4 |
| Utgångsspänning | DC 5 V SELV |
| Utgångsström | max. 3,2 mA |
| LED-ström | 2,2 mA per utgång |
| Lång kabelsats | 25 cm, kan förlängas till max. 30 m |
| Kapslingsklass | III |
| Inbyggnadsdjup | 19 mm |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 till 95 % (ingen kondens) |
Anmärkning
KNX Data Secure-kompatibel. Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara). Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).
Leveransen innehåller
KNX anslutnings- och förgreningsklämma ingår i leveransomfattningen.
Rumsklimatsensor VVK Standard / Komfort
Bruksanvisningar
Bruksanvisning.
Art.nr 2006 ..
2007 ..
PDF, 409.67 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen