0

System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Standard med ELT System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
5379 01
4010337124801
1/5
renhvit glans
5379 03
4010337124818
1/5
renhvit silkematt
5379 27
4010337124832
1/5
antrasitt
5379 28
4010337124849
1/5
aluminiumsfarget (lakkert)
5379 26
4010337124825
1/5
grå matt (lakkert)
5379 015
4010337124863
1/5
svart matt (lakkert)
5379 005
4010337124856
1/5
rustfritt stål (lakkert)
5379 600
4010337124962
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337124801
Art.nr. 5379 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337124818
Art.nr. 5379 03VE 1/5
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337124832
Art.nr. 5379 27VE 1/5
PS
antrasitt
EAN 4010337124849
Art.nr. 5379 28VE 1/5
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337124825
Art.nr. 5379 26VE 1/5
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337124863
Art.nr. 5379 015VE 1/5
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337124856
Art.nr. 5379 005VE 1/5
PS
rustfritt stål (lakkert)
EAN 4010337124962
Art.nr. 5379 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
  • Justerbar etterløpstid
  • Innstillbar lysstyrketerskel.
  • Følsomhet fastsatt til 75 %.
  • Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.

Med System 3000 dimmeinnsats

  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats.

Tekniske spesifikasjoner

Registreringsvinkel180°
Etterløpstid
Kan justeres10 s til 30 min
Lysstyrkeverdi
Kan justeresca. 5 til 500 lux
FastDagmodus
Følsomhet
fast innstilt på75 %
Beskyttelsesgrad
System 55, system 70IP20
TX_44IP44
Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forovermaks. 32 m
Rekkevidde på hver sidemaks. 19 m
Omgivelsestemperatur-20 °C til +45 °C

Merknader

  • Registreringsflatet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m.

Leveransens innhold

  • Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget.
Datablad

Programvare

Påsatt bevegelsesdetektormodul 1,10 m / 2,20 m Standard

Bruksanvisning.

Art.nr. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Nedlasting
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Standard with DT

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5379 005 5379 01 5379 015 5379 03 5379 26 5379 27 5379 28 5379 65 5379 66 5379 67 5379 70 5379 72 5379 73 5379 74 5379 76 5379 112 5379 600

PDF, 190.07 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase