0

Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 1,10 m Standard con TFI System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
5379 01
4010337124801
1/5
blanco brillante
5379 03
4010337124818
1/5
blanco mate
5379 27
4010337124832
1/5
antracita
5379 28
4010337124849
1/5
color aluminio (pintado)
5379 26
4010337124825
1/5
gris mate (pintado)
5379 015
4010337124863
1/5
negro mate (pintado)
5379 005
4010337124856
1/5
acero inoxidable (pintado)
5379 600
4010337124962
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337124801
Ref. 5379 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337124818
Ref. 5379 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337124832
Ref. 5379 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337124849
Ref. 5379 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337124825
Ref. 5379 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337124863
Ref. 5379 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337124856
Ref. 5379 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
acero inoxidable (pintado)
EAN 4010337124962
Ref. 5379 600Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
  • Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos.
  • Ampliación del área de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
  • Tiempo de funcionamiento por inercia ajustable
  • Valor límite de luminosidad regulable.
  • Sensibilidad ajustada de forma fija al 75 %.
  • Si se conecta al mecanismo principal un mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando o pulsador mecánico, la iluminación puede permanecer conectada o regularse durante el tiempo de retardo.

Con mecanismo de regulación System 3000

  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando.

Datos técnicos

Angulo de detección180°
Tiempo de funcionamiento por inercia
ajustable10 s a 30 min
Valor de luminosidad
ajustableaprox. 5 a 500 lx
fijoModo diurno
Sensibilidad
ajuste fijo al75 %
Tipo de protección
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante32 m como máx.
Alcance en cada lado19 m como máx.
Temperatura ambientede -20 °C a +45 °C

Notas

  • El campo de detección está dispuesto en horizontal y, si se usa en el exterior, puede no tener límite. Por lo tanto, en el exterior compruebe que el lugar de montaje es adecuado o utilice el módulo de superficie de detector de movimiento de 2,20 m.

Volumen de entrega

  • El volumen de suministro incluye un obturador insertable para limitar el alcance de detección.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m / 2,20 m Standard

Manual de instrucciones.

Ref. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Descarga
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Standard with DT

EC Declaration of conformity

Ref. 5379 005 5379 01 5379 015 5379 03 5379 26 5379 27 5379 28 5379 65 5379 66 5379 67 5379 70 5379 72 5379 73 5379 74 5379 76 5379 112 5379 600

PDF, 190.07 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios