Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
Innstillbar lysstyrketerskel.
Følsomheten kan stilles inn på fire trinn.
Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.
Med System 3000 dimmeinnsats
Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats.
Tekniske spesifikasjoner
Registreringsvinkel
180°
Lysstyrkeverdi
Kan justeres
ca. 5 til 500 lux
Fast
Dagmodus
Følsomhet
25, 50, 75, 100 %
Beskyttelsesgrad
System 55, system 70
IP20
TX_44
IP44
Etterløpstid
ca. 2 min fast
Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forover
maks. 32 m
Rekkevidde på hver side
maks. 19 m
Omgivelsestemperatur
-20 °C til +45 °C
Merknader
Registreringsflatet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m.
Leveransens innhold
Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget.