Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos.
Ampliación del área de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
Valor límite de luminosidad regulable.
Sensibilidad regulable en cuatro niveles.
Si se conecta al mecanismo principal un mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando o pulsador mecánico, la iluminación puede permanecer conectada o regularse durante el tiempo de retardo.
Con mecanismo de regulación System 3000
Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando.
Datos técnicos
Angulo de detección
180°
Valor de luminosidad
ajustable
aprox. 5 a 500 lx
fijo
Modo diurno
Sensibilidad
25, 50, 75, 100 %
Tipo de protección
System 55, System 70
IP20
TX_44
IP44
Tiempo de funcionamiento por inercia
aprox. 2 min fijo
Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante
32 m como máx.
Alcance en cada lado
19 m como máx.
Temperatura ambiente
de -20 °C a +45 °C
Notas
El campo de detección está dispuesto en horizontal y, si se usa en el exterior, puede no tener límite. Por lo tanto, en el exterior compruebe que el lugar de montaje es adecuado o utilice el módulo de superficie de detector de movimiento de 2,20 m.
Volumen de entrega
El volumen de suministro incluye un obturador insertable para limitar el alcance de detección.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.