System 3000 persienne- og koplingsur Display System 55
kremhvit glans
5366 01
4010337027430
1/5
renhvit glans
5366 03
4010337027447
1/5
renhvit silkematt
5366 27
4010337027461
1/5
antrasitt
5366 28
4010337027478
1/5
aluminiumsfarget (lakkert)
5366 26
4010337027454
1/5
svart matt (lakkert)
5366 005
4010337037484
1/5
grå matt (lakkert)
5366 015
4010337087243
1/5
rustfritt stål (lakkert)
5366 600
4010337027485
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Dimming
En av de følgende artiklene:
System 3000 Kobling
En av de følgende artiklene:
Underenheter
En av de følgende artiklene:
Persiennestyring
Egenskaper
Betjening via kapasitiv sensorflate. Rask programmering til overtagelse av det aktuelle klokkeslettet som programmert kjøretid/koblingstid. Automatisk sommer-/vintertidsomkobling, utkoblbar. Kobling ved solopp- el. solnedgang (astrofunksjon) kan justeres for 18 land. Astrotiden for solopp- og solnedgang kan justeres individuelt ±2 timer. Sperrefunksjon som sperrer betjeningen av underenheten og deaktiverer automatikkmodusen. Displayet slås av etter 2 minutter, konstant visning av det aktuelle klokkeslettet er mulig. Programmering av hhv. en oppkjørings- og en nedkjøringstid, el. av 2 inn- og utkoblingstider, for ukedagene mandag-fredag og lørdag+søndag.
Tekniske spesifikasjoner
| Gangnøyaktighet |
| per måned | ±10 s |
| Girreserve | ca. 4 t |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 5366005
RFA, 476 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 5366005
IFC, 15.46 KB
Persienne- og koplingsur Display
Bruksanvisning.
Art.nr. 5366 ..
PDF, 364.37 KB
Gira System 3000
System basics
System 3000 blind timer and timer Display
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5366 005
5366 01
5366 015
5366 03
5366 26
5366 27
5366 28
5366 70
5366 72
5366 73
5366 74
5366 76
5366 112
5366 600
PDF, 95.06 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase