Varmeaktuator Basic 6-dobbel for KNX
Tavlemontert
2114 00
4500253
4010337018414
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Alternativt tilbehør
Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk
Egenskaper
Varmeaktuator for kobling av termiske aktuatorer for oppvarming eller kjøletak. Styring via 1 bit- eller 1-byte styrestøttelsestelegrammer. Ved 1-byte-styrestøttelses skal utgangene aktiveres med en pulsbreddemodulering (PBM). Aktuatorer kan aktiveres med karakteristikken “strømløs åpen” eller “strømløs lukket”. Styrbare aktuatorer med nominell spenning 24 V eller 230 V. Overlastvern, kortslutningssikker Tilbakemelding via buss f.eks. ved overlast og kortslutning. Kobling av varmesirkulasjonspumpe (standardfunksjoner). Passiv felles tilbakemelding fra de tilkoblede aktuatorene.
Tekniske spesifikasjoner
| KNX medium | TP256 |
| Utganger | 6 |
| Kontakttype | Triac |
| Effekttap | maks. 1 W |
| Koblingsspenning | AC 24/230 V, 50/60 Hz |
| Koblingsstrøm | 5 til 160 mA |
| Innkoblingsstrøm | maks. 1,5 A (2 s) |
| Antall aktuatorer per utgang |
| AC 230 V drivenheter | 4 |
| AC 24 V drivenheter | 2 |
| Tilkoblingstverrsnitt | maks. 4 mm² |
Merknader
På alle utgangene må det kobles til ventiler med samme driftsspenning. VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1. Montering på DIN-profilskinne.
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 211400
RFA, 476 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 211400
IFC, 163.13 KB
Varmemodul basic 6-kanals
Bruksanvisning.
Art.nr. 2114 00
PDF, 1.56 MB
Varmemodul basic 6-kanals
Produktdatabase fra ETS3.0d
Art.nr. 2114 00
VD4, 462.03 KB
Heating actuator basic, 6-gang
Technical documentation.
Art.nr. 2114 00
PDF, 4.57 MB
Heating actuator Basic, 6-gang for KNX
PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 2114 00
PDF, 280.03 KB
Heating actuator Basic, 6-gang for KNX
EC Declaration of conformity
Art.nr. 2114 00
PDF, 152.21 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase