Aktor grzewczy Basic 6x do KNX Urządzenie modułowe
2114 00
4010337018414
1
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Opcjonalne akcesoria Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja Cechy Aktor grzewczy do przełączania siłowników zaworu termostatycznego do ogrzewania lub sufitów chłodzących. Sterowanie za pomocą 1-bitowych lub 1-bajtowych telegramów wartości nastawczych. W przypadku 1-bajtowych wartości nastawczych wyjścia są sterowane przez modulację szerokości impulsów (PWM). Sterowanie siłownikami o charakterystyce „w stanie bezprądowym rozwarty” lub „w stanie bezprądowym zwarty”. Siłowniki mogą być sterowane napięciem znamionowym 24 V lub 230 V. Zabezpieczenie przeciążeniowe, odporny na zwarcie. Komunikat zwrotny przez magistralę np. w przypadku przeciążenia i zwarcia. Przełączanie pompy obiegu grzewczego (funkcja standardowa). Pasywny zbiorczy komunikat zwrotny przyłączonych napędów zaworów. Dane techniczne Medium KNX TP256 Wyjścia 6 Rodzaj styku triak Pobór mocy maks. 1 W Napięcie znamionowe AC 24/230 V, 50/60 Hz Prąd łączeniowy 5 do 160 mA Prąd załączeniowy maks. 1,5 A (2 s) Liczba napędów na wyjście Napędy AC 230 V 4 Napędy AC 24 V 2 Przekrój przyłącza maks. 4 mm²
Wskazówki Do wszystkich wejść należy przyłączać zawory o tym samym napięciu roboczym. Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1. Montaż na szynie montażowej. Wymiary Jednostki podziałowe (JP) 4
Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 211400
RFA, 476 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 211400
IFC, 163.13 KB
Sześciokrotny wyrobnik grzewczy basic Instrukcja obsługi.
Nr artykułu 2114 00
PDF, 1.56 MB
Heating actuator basic, 6-gang Technical documentation.
Nr artykułu 2114 00
PDF, 4.57 MB
Heating actuator basic, 6-gang Product database from ETS3.0d
Nr artykułu 2114 00
VD4, 462.03 KB
Heating actuator Basic, 6-gang for KNX PSTI Statement of Compliance
Nr artykułu 2114 00
PDF, 280.03 KB
Heating actuator Basic, 6-gang for KNX EC Declaration of conformity
Nr artykułu 2114 00
PDF, 152.21 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych