0

Verwarmingsactuator Basic 6-voudig voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2114 00
181,65
4010337018414
1
26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337018414
Artikelnr. 2114 00VE 1
EUR 181,65PS 26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Verwarmingsactuator voor het schakelen van thermische regelaandrijvingen voor verwarmingen en koelplafonds.
  • Aansturing via 1-bit- of 1 byte-regelwaardetelegrammen.
  • Bij 1-byte-regelsignalen worden de uitgangen aangestuurd door een pulsbreedtemodulatie (PWM).
  • Regelaandrijvingen aanstuurbaar met karakteristiek 'stroomloos open' of 'stroomloos gesloten'.
  • Regelaandrijvingen met nominale spanning 24 V of 230 V aanstuurbaar.
  • Beveiligd tegen overbelasting en kortsluitvast.
  • Standaarbeveiliging.
  • Retourmelding via de bus bij bijvoorbeeld bij overbelasting en kortsluiting.
  • Schakelen van de verwarmingscircuitpomp (standaardfuncties).
  • Passieve verzamelretourmelding van de aangesloten regelaandrijvingen.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Uitgangen6
ContacttypeTriac
Vermogensverliesmax. 1 W
SchakelspanningAC 24/230 V, 50/60 Hz
Schakelstroom5 tot 160 mA
Inschakelstroommax. 1,5 A (2 s)
Aantal aandrijvingen per uitgang
AC 230 V aandrijvingen4
AC 24 V aandrijvingen2
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²

Let op

  • Op alle uitgangen moeten ventielen worden aangesloten met dezelfde bedrijfsspanning.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage op DIN-profielrail.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)4
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 211400

RFA, 476 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 211400

IFC, 163.13 KB

Download
Verwarmingsactor basic zesvoudig

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2114 00

PDF, 1.56 MB

Download
Verwarmingsactor basic zesvoudig

Productdatabank vanaf ETS3.0d

Artikelnr. 2114 00

VD4, 462.03 KB

Download
Heating actuator basic, 6-gang

Technical documentation.

Artikelnr. 2114 00

PDF, 4.57 MB

Download
Heating actuator Basic, 6-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2114 00

PDF, 280.03 KB

Download
Heating actuator Basic, 6-gang for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2114 00

PDF, 152.21 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase