0

Actionneur de chauffage Basic 6x pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
2114 00
181,65
4010337018414
1
26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337018414
Réf. 2114 00UC 1
181,65 EURSP 26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Actionneur de chauffage pour la commutation de servomoteurs thermiques pour chauffages ou plafonds froids.
  • Commande par télégrammes de grandeur réglante de 1 bit ou 1 octet.
  • Dans le cas de grandeurs réglantes dev1 octet, les sorties sont commandées vie une modulation de largeur d'impulsions (MLI).
  • Servomoteurs pouvant être commandés avec caractéristique "ouvert hors tension" ou "fermé hors tension".
  • Possibilité de commander des servomoteurs avec une tension nominale de 24 V ou 230 V.
  • Résistant à la surcharge, résistant aux courts-circuits.
  • Sécurité standard.
  • Confirmation via bus, par ex. en cas de surcharge et de court-circuit.
  • Commutation de la pompe du circuit de chauffage (fonctions standard).
  • Confirmation collective passive des servomoteurs raccordés.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Sorties6
Type de contactTriac
Puissance dissipéemax. 1 W
Tension de commutation24/230 V CA, 50/60 Hz
Courant de commutation5 à 160 mA
Courant d'enclenchementmax. 1,5 A (2 s)
Nombre d’entraînements par sortie
Entraînements 230 V CA4
Entraînements 24 V CA2
section de raccordement4 mm² max.

Indications

  • A toutes les sorties doivent être raccordées des vannes avec la même tension de service.
  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage sur rail DIN.

Dimensions

Unités modulaires (UM)4
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 211400

RFA, 476 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 211400

IFC, 163.13 KB

Téléchargement
Actionneur de chauffage basic sextuple

Mode d'emploi.

Réf. 2114 00

PDF, 1.56 MB

Téléchargement
Actionneur de chauffage basic sextuple

Base de données de produits à partir d'ETS3.0d

Réf. 2114 00

VD4, 462.03 KB

Téléchargement
Heating actuator basic, 6-gang

Technical documentation.

Réf. 2114 00

PDF, 4.57 MB

Téléchargement
Heating actuator Basic, 6-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2114 00

PDF, 280.03 KB

Téléchargement
Heating actuator Basic, 6-gang for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 2114 00

PDF, 152.21 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias