0

Actuador de calefacción Basic de 6 elementos para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
2114 00
4010337018414
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337018414
Ref. 2114 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Actuador de calefacción para conmutar accionamientos de regulación térmicos para calefacciones o techos de refrigeración.
  • Control mediante telegramas del ajuste de apertura de 1 bit o de 1 byte.
  • Con ajuste de apertura de 1 byte, las salidas se controlan mediante una modulación por ancho de pulsos (PWM).
  • Accionamientos de regulación activables con la característica "abierto sin corriente" o "cerrado sin corriente".
  • Se pueden controlar accionamientos de regulación con tensión nominal de 24 V o 230 V.
  • Protegido contra sobrecarga, a prueba de cortocircuitos.
  • Protección estándar.
  • Acuse de recibo a través de bus, p. ej., en caso de sobrecarga y cortocircuito.
  • Conmutación de la bomba del circuito de calefacción (funciones estándar).
  • Acuse de recibo múltiple pasivo de los accionamientos de regulación conectados.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Salidas6
Tipo de contactoTriac
Potencia disipadaMáx. 1 W
Tensión de conmutación24/230 V CA, 50/60 Hz
Corriente de conmutación5 hasta 160 mA
Corriente de conexiónmáx. 1,5 A (2 s)
Número de accionamientos por salida
Accionamientos de 230 V CA4
Accionamientos de 24 V CA2
Sección de conexiónmáx. 4 mm²

Notas

  • En todas las salidas debe haber conectadas válvulas con la misma tensión de funcionamiento.
  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)4
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 211400

RFA, 476 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 211400

IFC, 163.13 KB

Descarga
Actuador de calefacción basic de 6 elementos

Instrucciones de manejo.

Ref. 2114 00

PDF, 1.56 MB

Descarga
Actuador de calefacción basic de 6 elementos

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d

Ref. 2114 00

VD4, 462.03 KB

Descarga
Heating actuator basic, 6-gang

Technical documentation.

Ref. 2114 00

PDF, 4.57 MB

Descarga
Heating actuator Basic, 6-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2114 00

PDF, 280.03 KB

Descarga
Heating actuator Basic, 6-gang for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2114 00

PDF, 152.21 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios