0

Heizungsaktor Basic 6fach für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
2114 00
181,65
4010337018414
1
26

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337018414
Art.-Nr. 2114 00VE 1
181,65 EURPS 26

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Heizungsaktor zum Schalten thermischer Stellantriebe für Heizungen oder Kühldecken.
  • Ansteuerung über 1-Bit- oder 1-Byte-Stellgrößentelegramme.
  • Bei 1-Byte-Stellgrößen werden die Ausgänge durch eine Pulsweitenmodulation (PWM) angesteuert.
  • Stellantriebe mit Charakteristik "stromlos geöffnet" oder "stromlos geschlossen" ansteuerbar.
  • Stellantriebe mit Nennspannung 24 V oder 230 V ansteuerbar.
  • Überlastsicher, kurzschlussfest.
  • Standardschutz.
  • Rückmeldung über Bus z. B. bei Überlast und Kurzschluss.
  • Schalten der Heizkreispumpe (Standardfunktionen).
  • Passive Sammelrückmeldung der angeschlossenen Stellantriebe.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Ausgänge6
KontaktartTriac
Verlustleistungmax. 1 W
SchaltspannungAC 24/230 V, 50/60 Hz
Schaltstrom5 bis 160 mA
Einschaltstrommax. 1,5 A (2 s)
Anzahl Antriebe pro Ausgang
AC 230 V Antriebe4
AC 24 V Antriebe2
Anschlussquerschnittmax. 4 mm²

Hinweise

  • An allen Ausgängen müssen Ventile mit der gleichen Betriebsspannung angeschlossen werden.
  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage auf DIN-Hutschiene.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)4
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 211400

RFA, 616 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 211400

IFC, 172.21 KB

Download
Heating actuator Basic, 6-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2114 00

PDF, 280.03 KB

Download
Heizungsaktor Basic 6fach für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2114 00

PDF, 152.21 KB

Download
Heizungsaktor Basic 6fach REG

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2114 00

PDF, 1.56 MB

Download
Heizungsaktor Basic 6fach REG

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2114 00

PDF, 4.82 MB

Download
Heizungsaktor Basic 6fach REG

ab ETS3.0d

Art.-Nr. 2114 00

VD4, 462.03 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank