Värmeaktor Basic 6kanals för KNX
SMA
2114 00
1741251
4010337018414
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Alternativa tillbehör
Värme, ventilation, klimatisering
Egenskaper
Värmeaktor för koppling av termiska ställdon i värmeanläggningar eller kyltak. Styrning via 1 bit- eller i 1 byte-styrvariabeltelegram. Vid 1 byte-styrvariabler styrs utgångarna via pulsbreddsmodulering (PWM). Ställdon adresserbara med karakteristik ”strömlöst öppna” eller ”strömlöst slutna”. Ställdon, kan adresserasmed märkspänning 24 V eller 230 V. Säker mot överlast, kortslutningssäker. Svarsmeddelande via bussen t.ex. vid överbelastning eller kortslutning. Koppling av värmepumpen (standardfunktioner). Passivt samlingsmeddelande från anslutna ställdon.
Tekniska data
| KNX medium | TP256 |
| Utgångar | 6 |
| Kontakttyp | Triac |
| Förlusteffekt | max. 1 W |
| Brytspänning | AC 24/230 V, 50/60 Hz |
| Brytström | 5 till 160 mA |
| Inkopplingsström | max. 1,5 A (2 sek) |
| Antal ställdon per utgång |
| AC 230 V drivenheter | 4 |
| AC 24 V drivenheter | 2 |
| Anslutningsarea | max. 4 mm² |
Anmärkning
Endast ventiler med samma driftspänning får anslutas till utgångarna. VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 211400
IFC, 163.13 KB
Värmeaktor basic 6kanals
Bruksanvisning.
Art.nr 2114 00
PDF, 1.56 MB
Värmeaktor basic 6kanals
Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d
Art.nr 2114 00
VD4, 462.03 KB
Heating actuator basic, 6-gang
Technical documentation.
Art.nr 2114 00
PDF, 4.57 MB
Heating actuator Basic, 6-gang for KNX
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 2114 00
PDF, 280.03 KB
Heating actuator Basic, 6-gang for KNX
EC Declaration of conformity
Art.nr 2114 00
PDF, 152.21 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen