0

eNet draadloze besturingseenheid 1 – 10 V 1-voudig Mini

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5421 00
152,08
4010337774174
1/5
42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337774174
Artikelnr. 5421 00VE 1/5
EUR 152,08PS 42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Met de eNet draadloze besturingseenheid kunnen lampen met een interface van 1-10 V worden geschakeld en gedimd.
  • Inschakel- en minimale lichtsterkte op te slaan.
  • Scènebedrijf.
  • Statusweergave van de 1-10 V-deelnemers via led.
  • Statusretourmelding naar eNet-zenders.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-bymax. 0,5 W
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +70 °C
Stuurstroommax. 50 mA
Schakelstroom
Ohmse belasting6 A
Fluorescentielampen3 AX
Aansluitvermogen
Ohmse belasting1380 W
Capacitieve belasting690 VA (560 µF)
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²
Radiofrequentie868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld)ca. 100 m
AfmetingenØ 53 H 28

Let op

  • Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.

Meer links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Draadloze besturingseenheid 1 - 10 V enkelvoudig Mini

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 5421 00

PDF, 832.2 KB

Download
eNet SMART HOME Spraakbesturing

QUICK START GUIDE

PDF, 2.67 MB

Download
eNet systeemhandboek

eNet SMART HOME

PDF, 6.66 MB

Download
eNet wireless control unit 1 – 10 V, 1-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5421 00

PDF, 279.68 KB

Download
eNet wireless control unit 1 – 10 V, 1-gang Mini

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5421 00

PDF, 184.53 KB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase