0

Trådløs eNet styreenhet 1 – 10 V enkel Mini

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5421 00
4509292
4010337774174
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337774174
Art.nr. 5421 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • eNet trådløs styreenhet gjør det mulig å koble og stille inn lysstyrken for lamper med 1 - 10 V-grensesnitt.
  • Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres.
  • Scenedrift.
  • Statusvisning for 1 - 10 V-deltakerne via LED.
  • Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodusmaks. 0,5 W
Omgivelsestemperatur-25 °C til +70 °C
Styrestrømmaks. 50 mA
Koblingsstrøm
Ohmsk last6 A
Lysrør3 AX
Tilkoblingseffekt
Ohmsk last1380 W
Kapasitiv last690 VA (560 µF)
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²
Radiofrekvens868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område)ca. 100 m
MålØ 53 H 28

Merknader

  • Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggningsadapter.

Ytterligere koblinger

Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer

Datablad

Programvare

Trådløs styreenhet 1-10 V 1-kanals, Mini

Bruksanvisning.

Art.nr. 5421 00

PDF, 830.22 KB

Nedlasting
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Nedlasting
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Nedlasting
eNet wireless control unit 1 – 10 V, 1-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5421 00

PDF, 279.68 KB

Nedlasting
eNet wireless control unit 1 – 10 V, 1-gang Mini

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5421 00

PDF, 184.53 KB

Nedlasting
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase