0

eNet trådlös styrenhet 1 – 10 V 1kanal Mini

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5421 00
1704038
4010337774174
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337774174
Art.nr 5421 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • eNet trådlös styrenhet möjliggör koppling och inställning av lampors ljusstyrka med 1-10 V-gränssnit .
  • Inkopplings- och minimiljusstyrka kan sparas.
  • Scendrift.
  • Statusindikering för 1-10 V-deltagare via LED.
  • Statusmeddelande till eNet radiosändare.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymax. 0,5 W
Omgivningstemperatur-25 °C till +70 °C
Styrströmmax. 50 mA
Brytström
Resistiv last6 A
Lysrör3 AX
Anslutningseffekt
Resistiv last1380 W
Kapacitiv last690 VA (560 µF)
Anslutningsareamax. 4 mm²
Trådlös frekvens868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng)ca 100 m
MåttØ 53 H 28

Anmärkning

  • Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Trådlös styrenhet 1-10 V 1-kanals Mini

Bruksanvisning.

Art.nr 5421 00

PDF, 828.9 KB

Ladda ner
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Ladda ner
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Ladda ner
eNet wireless control unit 1 – 10 V, 1-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5421 00

PDF, 279.68 KB

Ladda ner
eNet wireless control unit 1 – 10 V, 1-gang Mini

EC Declaration of conformity

Art.nr 5421 00

PDF, 184.53 KB

Ladda ner
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen