eNet Funk Steuereinheit 1 – 10 V 1fach Mini
5421 00
160,90
4010337774174
1/5
42
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Die eNet Funk Steuereinheit ermöglicht das Schalten und die Helligkeitseinstellung von Leuchten mit 1 - 10 V-Schnittstelle. Einschalt- und Minimalhelligkeit speicherbar. Statusanzeige der 1 - 10 V-Teilnehmer über LED. Statusrückmeldung an eNet Funksender. Technische Daten Nennspannung AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by max. 0,5 W Umgebungstemperatur -25 °C bis +70 °C Steuerstrom max. 50 mA Schaltstrom Ohmsche Last 6 A Leuchtstofflampen 3 AX Anschlussleistung Ohmsche Last 1380 W Kapazitive Last 690 VA (560 µF) Anschlussquerschnitt max. 4 mm² Funkfrequenz 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld) ca. 100 m Abmessungen Ø 53 H 28
Hinweise Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter. Weitere Links Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik Mehr
Downloads eNet Funk Steuereinheit 1 - 10 V 1fach Mini Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5421 00
PDF, 824.89 KB
eNet Funk Steuereinheit 1fach Mini EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5421 00
PDF, 184.53 KB
eNet SMART HOME Sprachsteuerung QUICK START GUIDE
eNet wireless control unit 1 – 10 V, 1-gang Mini PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 5421 00
PDF, 279.68 KB
Gira eNet SMART HOME Systemgrundlagen
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank