Radiowy sterownik 1 – 10 V eNet 1x Mini System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.
Cechy Cechy Radiowy sterownik eNet umożliwia załączanie i regulację natężenia oświetlenia lamp za pomocą złącza 1 – 10 V. Możliwość zapisu szybkości załączania i osiągania minimalnego natężenia oświetlenia. Wskazanie stanu użytkowników 1 - 10 V poprzez LED. Sygnalizacja stanu do nadajnika radiowego eNet. Dane techniczne Napięcie znamionowe AC 230 V, 50/60 Hz Tryb czuwania maks. 0,5 W Temperatura otoczenia od -25 °C do +70 °C Prąd sterujący maks. 50 mA Prąd łączeniowy Omowe obciążenie 6 A Świetlówki 3 AX Moc przyłączowa Omowe obciążenie 1380 W Obciążenie pojemnościowe 690 VA (560 µF) Przekrój przyłącza maks. 4 mm² Częstotliwość radiowa 868,0 do 868,6 MHz Zasięg (na zewnątrz) ok. 100 m Wymiary
Wskazówki Montaż w puszce instalacyjnej, obudowie natynkowej lub w adapterze montażowym. Dalsze linki Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku Więcej
Pliki do pobrania eNet SMART HOME Voice Control QUICK START GUIDE
eNet system manual eNet SMART HOME
eNet wireless control unit 1 – 10 V, 1-gang Mini PSTI Statement of Compliance
Nr artykułu 5421 00
PDF, 279.68 KB
eNet wireless control unit 1 – 10 V, 1-gang Mini EC Declaration of conformity
Nr artykułu 5421 00
PDF, 184.53 KB
Wireless control unit 1-10V, 1-gang Mini Operating instructions.
Nr artykułu 5421 00
PDF, 827.58 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych