Unité de commande radio eNet 1 – 10 V 1x Mini
5421 00
152,08
4010337774174
1/5
42
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques L'unité de commande radio eNet permet la commutation et le réglage de la luminosité des luminaires avec une interface 1 - 10 V. Luminosité d'enclenchement et luminosité maximale mémorisables. Exploitation d'ambiances. Affichage des participants 1 - 10 V via des LED. Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet. Caractéristiques techniques Tension nominale 230 V AC, 50/60 Hz En attente max. 0,5 W Température ambiante -25°C à +70°C Courant de commande max. 50 mA Courant de commutation Charge résistive 6 A Tubes fluorescents 3 AX Puissance de raccordement Charge résistive 1380 W Charge capacitive 690 VA (560 µF) section de raccordement 4 mm² max. Fréquence radio de 868,0 à 868,6 MHz Portée (champ libre) env. 100 m Dimensions Ø 53 H 28
Indications Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage. Liens supplémentaires Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment En savoir plus
Téléchargements Unité de commande radio 1 - 10 V simple Mini Manuel d’utilisation.
Réf. 5421 00
PDF, 837.41 KB
eNet SMART HOME Voice Control QUICK START GUIDE
eNet system manual eNet SMART HOME
eNet wireless control unit 1 – 10 V, 1-gang Mini PSTI Statement of Compliance
Réf. 5421 00
PDF, 279.68 KB
eNet wireless control unit 1 – 10 V, 1-gang Mini EC Declaration of conformity
Réf. 5421 00
PDF, 184.53 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias