0

Unidad de control inalámbrica eNet de 1 – 10 V de 1 elemento Mini

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5421 00
4010337774174
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337774174
Ref. 5421 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • La unidad de control inalámbrica eNet permite conmutar y ajustar la luminosidad de lámparas con interfaz de 1 - 10 V.
  • Posibilidad de guardar la luminosidad de conexión y mínima.
  • Funcionamiento de escenarios.
  • Indicador del estado de los dispositivos conectados de 1 - 10 V mediante LED.
  • Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet.

Datos técnicos

Tensión nominal230 V CA, 50/60 Hz
Stand byMáx. 0,5 W
Temperatura ambientede -25 °C a +70 °C
Corriente de controlmáx. 50 mA
Corriente de conmutación
Carga resistiva6 A
Lámparas fluorescentes3 AX
Potencia de conexión
Carga resistiva1380 W
Carga capacitiva690 VA (560 µF)
Sección de conexiónmáx. 4 mm²
Radiofrecuencia868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m
DimensionesØ 53 × Al 28

Notas

  • Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Unidad de control inalámbrica de 1-10 V de 1 elemento Mini

Manual de instrucciones.

Ref. 5421 00

PDF, 838.05 KB

Descarga
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Descarga
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Descarga
eNet wireless control unit 1 – 10 V, 1-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5421 00

PDF, 279.68 KB

Descarga
eNet wireless control unit 1 – 10 V, 1-gang Mini

EC Declaration of conformity

Ref. 5421 00

PDF, 184.53 KB

Descarga
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios