System 3000 touchopzetstuk System 55
crème wit glanzend
5365 01
89,93
4010337096856
1/5
02
zuiver wit glanzend
5365 03
89,93
4010337096863
1/5
02
zuiver wit mat
5365 27
89,93
4010337096887
1/5
02
antraciet
5365 28
93,06
4010337096894
1/5
02
kleur aluminium (gelakt)
5365 26
97,74
4010337096870
1/5
02
zwart mat (gelakt)
5365 005
97,74
4010337096917
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5365 015
97,74
4010337107071
1/5
02
edelstaal
5365 600
106,45
4010337096900
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Dimmen
Een van de onderstaande artikelen:
Systeem 3000 schakelen
Een van de onderstaande artikelen:
Neveneenheden
Een van de onderstaande artikelen:
Jaloeziebesturing
Kenmerken
De besturing vindt plaats door licht aanraken of vegen op het bedieningsoppervlak. Drie lichtsterktes kunnen worden opgeslagen, met System 3000 dimmer-basiselement. Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement. Vergrendelingsfunctie, met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement. Statusweergave door led-lichtbalken voor de weergave van de lichtsterkte of raambekledingspositie. Permanente of tijdelijke statusweergave (statusweergave gaat uit na 5 seconden zonder aanraking). Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.
Technische gegevens
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
Gira System 3000
Systeemgrondbeginselen
Touchopzetstuk
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 5365 ..
PDF, 390.77 KB
System 3000 touch top unit
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5365 005
5365 01
5365 015
5365 03
5365 26
5365 27
5365 28
5365 70
5365 72
5365 73
5365 74
5365 76
5365 600
PDF, 89.97 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase