0

Module rapporté tactile System 3000 System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
5365 01
93,35
4010337096856
1/5
02
blanc brillant
5365 03
93,35
4010337096863
1/5
02
blanc satiné
5365 27
93,35
4010337096887
1/5
02
anthracite
5365 28
96,60
4010337096894
1/5
02
teinte alu (laqué)
5365 26
101,45
4010337096870
1/5
02
noir mat (laqué)
5365 005
101,45
4010337096917
1/5
02
gris mat (laqué)
5365 015
101,45
4010337107071
1/5
02
acier inoxydable
5365 600
110,50
4010337096900
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337096856
Réf. 5365 01UC 1/5
93,35 EURSP 02
blanc brillant
EAN 4010337096863
Réf. 5365 03UC 1/5
93,35 EURSP 02
blanc satiné
EAN 4010337096887
Réf. 5365 27UC 1/5
93,35 EURSP 02
anthracite
EAN 4010337096894
Réf. 5365 28UC 1/5
96,60 EURSP 02
teinte alu (laqué)
EAN 4010337096870
Réf. 5365 26UC 1/5
101,45 EURSP 02
noir mat (laqué)
EAN 4010337096917
Réf. 5365 005UC 1/5
101,45 EURSP 02
gris mat (laqué)
EAN 4010337107071
Réf. 5365 015UC 1/5
101,45 EURSP 02
acier inoxydable
EAN 4010337096900
Réf. 5365 600UC 1/5
110,50 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • La commande s’effectue en touchant ou en balayant légèrement la zone de commande.
  • Trois valeurs de luminosité peuvent être mémorisées grâce au module variateur System 3000.
  • Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000.
  • Fonction de verrouillage avec module de commande de store System 3000.
  • Affichage de l'état par barre lumineuse LED pour la représentation de la luminosité ou de la position des lamelles.
  • Affichage permanent ou temporaire de l’état (l'affichage de l’état s'éteint après 5 secondes sans effleurement).
  • Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000.

Caractéristiques techniques

Température ambiante-5 °C à +45 °C
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module tactile

Mode d'emploi.

Réf. 5365 ..

PDF, 392.62 KB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
System 3000 touch top unit

EC Declaration of conformity

Réf. 5365 005 5365 01 5365 015 5365 03 5365 26 5365 27 5365 28 5365 70 5365 72 5365 73 5365 74 5365 76 5365 600

PDF, 89.97 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias