0

System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m Standard System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
5373 01
78,99
4010337049692
1/5
02
zuiver wit glanzend
5373 03
78,99
4010337049708
1/5
02
zuiver wit mat
5373 27
78,99
4010337049821
1/5
02
antraciet
5373 28
81,99
4010337049838
1/5
02
kleur aluminium (gelakt)
5373 26
86,72
4010337049715
1/5
02
zwart mat (gelakt)
5373 005
86,72
4010337049845
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5373 015
86,72
4010337087274
1/5
02
edelstaal (gelakt)
5373 600
95,31
4010337049999
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337049692
Artikelnr. 5373 01VE 1/5
EUR 78,99PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337049708
Artikelnr. 5373 03VE 1/5
EUR 78,99PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337049821
Artikelnr. 5373 27VE 1/5
EUR 78,99PS 02
antraciet
EAN 4010337049838
Artikelnr. 5373 28VE 1/5
EUR 81,99PS 02
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337049715
Artikelnr. 5373 26VE 1/5
EUR 86,72PS 02
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337049845
Artikelnr. 5373 005VE 1/5
EUR 86,72PS 02
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337087274
Artikelnr. 5373 015VE 1/5
EUR 86,72PS 02
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337049999
Artikelnr. 5373 600VE 1/5
EUR 95,31PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Instelbare lichtsterktegrenswaarde.
  • Gevoeligheid instelbaar in vier standen.
  • Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.

Met System 3000 dimmer-basiselement

  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.

Technische gegevens

Detectiehoek180°
Lichtsterkte
instelbaarca. 5 tot 500 lux
VastDagstand
Gevoeligheid25, 50, 75, 100 %
Beschermeringssoort
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Nalooptijdca. 2 min vast
Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar vorenmax. 32 m
Bereik naar beide zijdenmax. 19 m
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +45 °C

Let op

  • Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m.

Inhoud

  • Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 537303

RFA, 456 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 537303

IFC, 25.12 KB

Download
Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m / 2,20 m Standard

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Download
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Standard

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5373 005 5373 01 5373 015 5373 03 5373 26 5373 27 5373 28 5373 65 5373 66 5373 67 5373 70 5373 72 5373 73 5373 74 5373 76 5373 112 5373 600

PDF, 165.07 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase