0

Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m Standard System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
5373 01
4010337049692
1/5
czysta biel z połyskiem
5373 03
4010337049708
1/5
czysta biel matowa
5373 27
4010337049821
1/5
antracytowy
5373 28
4010337049838
1/5
kolor aluminium (lakierowane)
5373 26
4010337049715
1/5
czarny matowy (lakierowany)
5373 005
4010337049845
1/5
szary matowy (lakierowany)
5373 015
4010337087274
1/5
stal szlachetna (lakierowana)
5373 600
4010337049999
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337049692
Nr artykułu 5373 01Op. 1/5
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337049708
Nr artykułu 5373 03Op. 1/5
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337049821
Nr artykułu 5373 27Op. 1/5
SC
antracytowy
EAN 4010337049838
Nr artykułu 5373 28Op. 1/5
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337049715
Nr artykułu 5373 26Op. 1/5
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337049845
Nr artykułu 5373 005Op. 1/5
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337087274
Nr artykułu 5373 015Op. 1/5
SC
stal szlachetna (lakierowana)
EAN 4010337049999
Nr artykułu 5373 600Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia.
  • Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000.
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym.
  • Ustawianie progu jasności.
  • Regulacja 4 stopni czułości.
  • W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia.

Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000

  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
  • Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi.

Dane techniczne

Kąt rejestracji180°
Wartość jasności
możliwość regulacjiok. 5 do 500 lx
stałaTryb pracy dziennej
Czułość25, 50, 75, 100 %
Stopień ochrony
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Czas opóźnieniaok. 2 min stały
Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodumaks. 32 m
Zasięg w każdą stronęmaks. 19 m
Temperatura otoczeniaod -20 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m.

Zakres dostawy

  • Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 537303

RFA, 456 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 537303

IFC, 25.12 KB

Do pobrania
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Do pobrania
Motion detector top unit 1.10 m / 2,20 m Standard

User manual.

Nr artykułu 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Do pobrania
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Standard

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5373 005 5373 01 5373 015 5373 03 5373 26 5373 27 5373 28 5373 65 5373 66 5373 67 5373 70 5373 72 5373 73 5373 74 5373 76 5373 112 5373 600

PDF, 165.07 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych