0

DALI Gateway Tunable White Plus voor KNX

Niet meer beschikbaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2108 00
-
4010337032878
-
-

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 01/2024.


Opvolgartikel:

EAN 4010337032878
Artikelnr. 2108 00VE -
-PS -

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 01/2024.


Opvolgartikel:

Kenmerken

  • Compatibel met DALI en DALI-2 standaard.
  • Besturen van lampen en andere toepassingen met DALI bedrijfsapparaat in KNX installaties.
  • Instelling van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) voor Tunable White conform IEC 62386-209
  • Kortsluitbeveiliging, overspanningsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging.
  • Schakelen en dimmen van maximaal 64 lampen met DALI bedrijfsapparaten.
  • Tot 6 verschillende adresseringswijzen maken het aansturen van afzonderlijke apparaten en groepen van DALI lampen via KNX telegrammen mogelijk.
  • Bij groepsadressering staan tot 32 onafhankelijke DALI groepen ter beschikking. Deze kunnen met 64 afzonderlijk adresseerbare DALI apparaatkanalen worden aangevuld.
  • Aansturing van DALI bedrijfsapparaten van het apparaattype 'Colour Control' (DALI Device Type 8, Colour Type: Colour Temperature) in de specifieke uitvoering 'Tunable White (TW)'. Besturing van kleurtemperatuur via relatief of absoluut dimmen en aanvullend via scènes en effecten.
  • Centrale besturing van alle aangesloten DALI componenten mogelijk (Broadcast).
  • Handbediening onafhankelijk van de bus (bouwplaatsbedrijf met broadcastbesturing). Besturing van de schakeltoestand en de lichtsterkte.
  • Retourmeldingen van DALI foutstatus of DALI kortsluiting en melding van uitval van de voedingsspanning.
  • Centrale schakelfunctie.
  • Verzamelretourmelding van alle schakeltoestanden mogelijk.
  • 16 lichtscènes.
  • Effectbesturing voor het realiseren van dynamische lichtsferen. 16 effecten met elk maximaal 16 effectstappen. Timer waarmee effecten afhankelijk van het tijdstip of de weekdag kunnen worden gestart of gestopt.

Groeps- en apparaatfuncties

  • Schakelen en lichtsterkte: actieve of passieve retourmeldingsfuncties.
  • Instelling van de lichtsterktegrenswaarde (minimale resp. maximale lichtsterkte).
  • Dimgedrag en dimkarakteristieken parametriseerbaar.
  • Lampbeschermend in- en uitschakelen.
  • Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie parametriseerbaar.
  • Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie - ook met waarschuwing vooraf).
  • Bedrijfsurenteller.
  • DALI Power-ON-Level en DALI System-Failure-Level instelbaar.
  • Reacties bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure instelbaar.
  • Besturing van de kleurtemperatuur via absoluut dimmen en relatief dimmen, parametriseerbaar dimgedrag, minimale en maximale kleurtemperatuur instelbaar, retourmeldingen voor actuele en ongeldige kleurtemperatuur.

Bedrijf van noodverlichting

  • Integratie van het apparaat in DALI noodverlichtingssystemen. De DALI gateway kan standaard DALI bedrijfsapparaten voor verlichtingsbesturingen conform IEC 62386-101 (DALI systeem) en IEC 62386-102 (Control-Gear) als noodverlichting in centraal gevoede noodverlichtingssystemen integreren.
  • Bewaking van uitval van de algemene voeding.
  • Gedrag aan het einde van het noodbedrijf instelbaar.
  • Lichtsterkte en kleurtemperatuur bij actief noodbedrijf instelbaar.

ETS-plug-in

  • DALI inbedrijfstelling zonder aanvullende softwarecomponenten. Het identificeren, adresseren en toewijzen van DALI bedrijfsapparaten vindt plaats in de ETS-plug-in.
  • Toewijzen van afzonderlijke apparaten aan groepen ook mogelijk zonder programmeerverbinding met het apparaat.
  • Compatibiliteitstest van de DALI apparaattypes bij het toewijzen van DALI bedrijfsapparaten.
  • Compatibiliteitsmodus voor ondersteuning van niet DALI conforme bedrijfsapparaten.
  • Gedeeltelijke DALI inbedrijfstelling.
  • Testfunctie van alle aangemaakte DALI groepen of DALI bedrijfsapparaten.
  • Exporteren en importeren van een sjabloon.
  • Printfunctie voor het opstellen van een rapport.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Nominale spanning
ACAC 110 tot 240 V, 50/60 Hz
DCDC 110 tot 240 V
Vermogensverliesmax. 3 W
Aansluitingen
KNXAansluit- en aftakklem
DALISchroefklemmen
Kabellengten tussen gateway en apparaat
Ø 1,5 mm²max. 300 m
Ø 1,0 mm²max. 238 m
Ø 0,75 mm²max. 174 m
Ø 0,5 mm²max. 116 m
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • DALI-2 ondersteuning vanaf indexstand I03.
  • Bedrijf van noodverlichtingsinstallaties:de wettelijke en normatieve voorschriften verschillen per land. In alle gevallen dient de gebruiker/ ontwerper te verifiëren dat de specifieke voorschriften worden aangehouden.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Ontwerp en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 4.2 of ETS 5 (aanbeveling).

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Meer links

DALI lichtbesturing
Meer

De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten.
Meer

Datablad

Bestektekst

IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 210800

IFC, 13.75 KB

Download
DALI-gateway Tunable White Plus

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 2108 00

PDF, 389.6 KB

Download
DALI-gateway Tunable White Plus

vanaf ETS4.2

Artikelnr. 2108 00

ZIP, 12.16 MB

Download
DALI gateway Tunable White Plus

Operating instructions.

Artikelnr. 2108 00

PDF, 3.68 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase