0

Gateway DALI Tunable White Plus para KNX

Ya no está disponible

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2108 00
4010337032878
-
-

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 01/2024.


Artículo sucesor:

EAN 4010337032878
Ref. 2108 00Unidad de embalaje -
Sistema de precios -

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 01/2024.


Artículo sucesor:

Características

  • Compatible con los estándares DALI y DALI-2.
  • Control de luces y otras aplicaciones con el dispositivo de funcionamiento DALI en instalaciones KNX.
  • Ajuste de la temperatura del color para luces con dispositivo DALI del tipo 8 (tipo de color: temperatura del color) para Tunable White conforme a la norma IEC 62386-209.
  • Protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga.
  • Conmutación y regulación de un máximo de 64 lámparas con el dispositivo de funcionamiento DALI.
  • Hasta 6 tipos de direccionamiento diferentes permiten el control tanto orientado a grupos como de direccionamiento individual de las luces DALI mediante telegramas KNX.
  • Para el direccionamiento grupal, están disponibles hasta 32 grupos DALI independientes. Estos se pueden completar con 64 canales de dispositivos DALI de direccionamiento individual.
  • Control de los dispositivos de funcionamiento DALI del tipo "Colour Control" (dispositivo DALI del tipo 8, tipo de color: temperatura del color) en la versión específica "Tunable White (TW)". Control de la temperatura de color mediante una regulación relativa o absoluta y adicionalmente mediante escenarios y efectos.
  • Posibilidad de control central de todos los componentes DALI conectados (difusión).
  • Accionamiento manual independientemente del bus (funcionamiento a pie de obra con control por difusión). Control del estado de conmutación y de la luminosidad.
  • Acuse de recibo de estado de disfunción de DALI o cortocircuito de DALI y mensaje en caso de fallo de la tensión de suministro.
  • Función de conmutación central.
  • Posibilidad de acuse de recibo múltiple de todos los estados de conmutación.
  • 16 escenarios de luz.
  • Control de efectos para la realización de ambientes de luz dinámicos. 16 efectos con respectivamente hasta 16 pasos de efectos. Temporizador con el que pueden iniciarse y detenerse efectos independientemente de la hora y del día de la semana.

Funciones de grupos y de dispositivos

  • Conmutación y valor de luminosidad: Funciones de acuse de recibo activas o pasivas.
  • Ajuste de los valores de luminosidad (luminosidad mínima o máxima).
  • Comportamiento de regulación y características reguladoras parametrizables.
  • Conexión y desconexión respetuosas con la lámpara.
  • Función de bloqueo o función de posición forzada parametrizable.
  • Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión, función de escalera, también con función de preaviso).
  • Contador de horas de funcionamiento.
  • DALI Power-ON-Level y DALI System-Failure-Level ajustables.
  • Reacciones parametrizables en caso de pérdida de tensión de bus y recuperación y tras la programación por ETS.
  • Control de la temperatura de color mediante regulación absoluta y regulación relativa, comportamiento de regulación parametrizable, temperatura de color mínima y máxima ajustable, acuse de recibo para temperatura de color actual e inválida.

Funcionamiento de lámparas de emergencia

  • Integración del dispositivo en sistemas de iluminación de emergencia DALI. El gateway DALI puede integrar dispositivos del estándar DALI para controles de iluminación según IEC 62386-101 (sistema DALI) e IEC 62386-102 (Control Gear) como lámparas de emergencia en sistemas de luces de emergencia con alimentación centralizada.
  • Monitorización en caso de fallo de la alimentación eléctrica general.
  • Comportamiento ajustable al finalizar el modo de emergencia.
  • La luminosidad y la temperatura de color son ajustables en modo de emergencia activo.

Plug-in ETS

  • Puesta en marcha DALI sin componentes de software adicionales. La identificación, el direccionamiento y la asignación de los dispositivos de funcionamiento DALI se lleva a cabo en el plug-in ETS.
  • Asignación de los dispositivos individuales a grupos también sin conexión de programación al dispositivo.
  • Comprobación de la compatibilidad de los tipos de dispositivos DALI durante la asignación de dispositivos de funcionamiento DALI.
  • Modo de compatibilidad como ayuda con dispositivos de funcionamiento no compatibles con DALI.
  • Puesta en marcha DALI parcial.
  • Función de prueba de todos los grupos DALI o dispositivos de funcionamiento DALI creados.
  • Exportación e importación de una plantilla.
  • Función de impresión para la elaboración de un informe.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Tensión nominal
ACAC 110 hasta 240 V, 50/60 Hz
CCDC 110 hasta 240 V
Potencia disipadaMáx. 3 W
Conexiones
KNXBorne de conexión y de derivación
DALIBornes de tornillo
Longitudes de cable entre el gateway y el dispositivo de funcionamiento
Ø 1,5 mm²300 m como máx.
Ø 1,0 mm²238 m como máx.
Ø 0,75 mm²174 m como máx.
Ø 0,5 mm²116 m como máx.
Sección de conexiónmáx. 4 mm²
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • Compatibilidad con DALI-2 a partir de la versión de índice I03.
  • Funcionamiento de las instalaciones de iluminación de emergencia:Los requisitos legales y normativos varían de un país a otro. En todo caso, el usuario / diseñador especializado debe comprobar si se cumplen las especificaciones específicas.
  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 4.2 o ETS 5 (recomendación).

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Otros enlaces

Control de iluminación DALI
Más

La Gira AppShop es el mercado de soluciones y aplicaciones interesantes para la tecnología de edificios inteligentes. Ya están disponibles más de 200 apps, incluyendo descripciones de aplicaciones, plug-ins, plantillas de funciones, módulos lógicos y proyectos de muestra.
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 210800

IFC, 13.75 KB

Descarga
Gateway DALI Tunable White Plus

Manual de instrucciones.

Ref. 2108 00

PDF, 390.49 KB

Descarga
Gateway DALI Tunable White Plus

Base de datos de productos a partir de ETS4.2

Ref. 2108 00

ZIP, 12.17 MB

Descarga
DALI gateway Tunable White Plus

Operating instructions.

Ref. 2108 00

PDF, 3.68 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios