0

DALI gateway Tunable White Plus for KNX

Ikke lenger tilgjengelig

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2108 00
4010337032878
-
-

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/2024.


Erstatningsartikkel:

EAN 4010337032878
Art.nr. 2108 00VE -
PS -

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/2024.


Erstatningsartikkel:

Egenskaper

  • Kompatibel med DALI og DALI-2 standarden.
  • Styring av lamper og andre anvendelser med en DALI reguleringsenhet i KNX installasjoner.
  • Innstilling og fargetemperatur for lamper med DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) for Tunable White iht. IEC 62386-209
  • Kortslutningsvern, overspenningsvern, overbelastningsvern.
  • Kobling og dimming av maksimalt 64 lamper med DALI reguleringsenheter.
  • Opptil 6 forskjellige adresseringstyper gjør det mulig å aktivere DALI lamper gruppevis eller individuelt via KNX telegrammer.
  • Til gruppeadressering er opptil 32 uavhengige DALI grupper tilgjengelige. Disse kan suppleres med 64 individuelt adresserbare DALI apparatkanaler.
  • Aktivering av DALI reguleringsenheter av apparattypen "Colour Control" (DALI Device Type 8, Colour Type: Colour Temperature) i den spesifikke versjonen "Tunable White (TW)". Styring av fargetemperaturen via relativt eller absolutt dimming og i tillegg via scener og effekter.
  • Sentralstyring av alle tilkoblede DALI komponenter er mulig (Broadcast).
  • Manuell aktivering uavhengig av bussen (drift på byggeplasser med Broadcast-styring). Styring av koblingstilstanden og lysstyrken.
  • Tilbakemeldinger om DALI feilstatus eller DALI kortslutning og melding om svikt i forsyningsspenningen.
  • Sentral koblingsfunksjon.
  • Felles tilbakemelding om alle koblingstilstander mulig.
  • 16 lysscener.
  • Effektstyring til realisering av dynamiske lysstemninger. 16 effekter med opptil 16 effekt-trinn hhv. Tidsur som kan starte og stoppe effekter uavhengig av klokkeslett og ukedag.

Gruppe- og apparatfunksjoner

  • Kobling og lysstyrkeverdi: Aktive eller passive tilbakemeldingsfunksjoner.
  • Justering av lysstyrkegrenseverdiene (minimal el. maksimal lysstyrke).
  • Dimmereaksjon og dimmekarakteristikk kan parametreres.
  • Inn- og utkobling som skåner lampene.
  • Sperrefunksjon eller tvangsstillingsfunksjon kan parametreres.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappeoppgangsfunksjon – også med forvarselfunksjon).
  • Driftstimeteller.
  • DALI Power-ON-nivå og DALI system-failure-nivå kan justeres.
  • Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter ETS-programmering kan stilles inn.
  • Styring av fargetemperaturen via absolutt dimming og relativ dimming, parametrerbare dimmeegenskaper, minimal og maksimal fargetemperatur kan justeres, tilbakemeldinger for aktuelle og ugyldige fargetemperaturer.

Drift av nødlamper

  • Integrering av apparatet i DALI nødlyssystemer. DALI gateway er i stand til å integrere standard DALI reguleringsenheter for belysningsstyring iht. IEC 62386-101 (DALI system) og IEC 62386-102 (Control Gear) som nødlys i sentralt forsynte nødlyssystemer.
  • Overvåking for svikt av den generelle spenningsforsyningen.
  • Egenskaper for slutten av nøddriften kan justeres.
  • Lysstyrke og fargetemperatur kan justeres ved aktiv nøddrift.

ETS-programtillegg

  • DALI idriftsetting uten ekstra programvarekomponenter. Identifikasjon, adressering og tilordning av DALI reguleringsenheter gjennomføres i ETS-programtillegget.
  • Tilordning av individuelle apparater til grupper gjennomføres også uten programmeringstilkobling til apparatet.
  • Kompatibilitetssjekk for DALI apparattyper ved tilordning av DALI reguleringsenheter.
  • Kompatibilitetsmodus for støtte av reguleringsenheter som ikke er DALI konforme.
  • Delvis DALI idriftsetting.
  • Testfunksjon for alle opprettede DALI grupper eller DALI apparater.
  • Eksportere eller importere en mal.
  • Printfunksjon for å lage en rapport.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Nominell spenning
ACAC 110 til 240 V, 50/60 Hz
DCDC 110 til 240 V
Effekttapmaks. 3 W
Tilkoblinger
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
DALISkruklemmer
Ledningslengder mellom gateway og reguleringsenhet
Ø 1,5 mm²maks. 300 m
Ø 1,0 mm²maks. 238 m
Ø 0,75 mm²maks. 174 m
Ø 0,5 mm²maks. 116 m
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Støtter DALI-2 fra indeksversjon I03.
  • Drift av nødbelysningsanlegg:Lovforskrifter og standarder er forskjellige fra land til land. Brukeren/planleggeren må i hvert enkelt tilfelle kontrollere om de spesifikke standardene overholdes.
  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Prosjektering og oppstart av enheten fra ETS 4.2 eller ETS 5 (anbefalt).

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Ytterligere koblinger

DALI lysstyring
Mer

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og applikasjoner innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer

Datablad

Programvare

IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 210800

IFC, 13.75 KB

Nedlasting
DALI Gateway Tunable White Plus

Produktdatabase fra ETS4.2

Art.nr. 2108 00

ZIP, 12.16 MB

Nedlasting
DALI Gateway Tunale White Plus

Bruksanvisning.

Art.nr. 2108 00

PDF, 389.47 KB

Nedlasting
DALI gateway Tunable White Plus

Operating instructions.

Art.nr. 2108 00

PDF, 3.68 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase