0

DALI Gateway Tunable White Plus för KNX

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2108 00
4010337032878
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 01/2024.


Ersättningsartikel:

EAN 4010337032878
Art.nr 2108 00VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 01/2024.


Ersättningsartikel:

Egenskaper

  • Kompatibel med DALI och DALI-2 Standard.
  • Styrning av lampor och andra tillämpningar med DALI driftenhet i KNX installationen.
  • Inställning av färgtemperatur för lampor med DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) för Tunable White enligt IEC 62386-209
  • Kortslutningsskydd, överspänningsskydd, överbelastningsskydd.
  • Koppling och dimring av max. 64 lampor med DALI driftenheter.
  • Upp till 6 olika typer av adresseringar gör det möjligt att styra DALI lampor gruppvis eller separat via KNX telegram.
  • Vid gruppadressering finns upp till 32 oberoende DALI grupper tillgängliga. Dessa kan utökas med 64 individuellt adresserbara DALI enhetskanaler.
  • Styrning av DALI driftenheter av apparattypen ”Colour Control” (DALI Device Type 8, Colour Type: Colour Temperature) i den specifika utformningen ”Tunable White (TW)”. Styrning av färgtemperatur via relativt eller absolut dimring och ytterligare scener och effekter.
  • Central styrning av alla tillkopplade DALI komponenter är möjlig (Broadcast).
  • Manuell manövrering oberoende av bussen (även byggplatsdrift med broadcast-styrning). Styrning av kopplingstillstånd och ljusstyrka.
  • Svarsmeddelanden om DALI felstatus eller DALI kortslutning samt meddelande om avbrott av försörjningsspänningen.
  • Central kopplingsfunktion.
  • Samlingsmeddelande för alla kopplingstillstånd.
  • 16 ljusscener.
  • Effektstyrning för att skapa dynamiska ljusstämningar. 16 effekter med upp till respektive 16 effektsteg. Timer som kan starta och stoppa effekter oberoende av klockslag och veckodag.

Grupp- och apparatfunktioner

  • Koppling och luxvärde: Aktiva eller passiva svarsmeddelandefunktioner.
  • Inställning av gränsvärde för ljusstyrka (minimal eller maximal ljusstyrka).
  • Dimringsbeteende och dimringskurvor kan parametreras.
  • Till- och frånkoppling som är skonsam för lamporna.
  • Spärrfunktion eller tvångslägesfunktion kan parametreras.
  • Tidsfunktioner (till-/frånkopplingsfördröjning, trapphusfunktion - även med förvarningsfunktion).
  • Drifttidsmätare.
  • DALI Power-ON-nivå och DALI System-Failure-nivå kan ställas in.
  • Reaktionerna vid avbrott och återställning av busspänning samt efter ett ETS-programmeringsförlopp kan ställas in.
  • Styrning av färgtemperaturen via absolut dimring och relativ dimring, parametrerbara dimringsegenskaper, minimal och maximal färgtemperatur kan ställas in, svarsmeddelanden för aktuell och ogiltig färgtemperatur.

Drift av nödljus

  • Integrering av apparaten i DALI nödljussystem. DALI gateway kan integrera DALI standarddriftenheter för belysningsstyrningar enligt IEC 62386-101 (DALI system) och IEC 62386-102 (Control gear) som nödljus i centralt försörjda nödljussystem.
  • Övervakning av avbrott i den allmänna spänningsförsörjningen.
  • Egenskaper vid slutet av nöddriften kan ställas in.
  • Ljusstyrka och färgtemperatur vid aktiv nöddrift kan ställas in.

ETS Plugin

  • DALI idrifttagning utan extra programvarukomponenter. Identifiering, adressering och tilldelning av DALI driftenheter görs i ETS Plugin.
  • Tilldelning av separata enheter till grupper kan även göras utan programmeringsanslutning till apparaten.
  • Kompatibilitetskontroll av DALI apparattyp vid tilldelning av DALI driftenheter.
  • Kompatibilitetsmodus för stöd till driftenheter som inte är DALI kompatibla.
  • Partiell DALI idrifttagning.
  • Testfunktion av alla upprättade DALI grupper eller DALI driftenheter.
  • Export och import av en mall.
  • Utskriftsfunktion för att skapa en rapport.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Märkspänning
ACAC 110 till 240 V, 50/60 Hz
DCDC 110 till 240 V
Förlusteffektmax. 3 W
Anslutningar
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
DALISkruvklämmor
Ledningslängder mellan gateway och driftenhet
Ø 1,5 mm²max. 300 m
Ø 1,0 mm²max. 238 m
Ø 0,75 mm²max. 174 m
Ø 0,5 mm²max. 116 m
Anslutningsareamax. 4 mm²
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • DALI-2 kompatibel från indexversion I03.
  • Drift av nödbelysningsanläggningar:Lagstiftning och standardiserande bestämmelser varierar från land till land. Det åligger användaren/projektledaren att kontrollera att de specifika riktlinjerna hålls.
  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Projektering och idrifttagning av apparaten från ETS 4.2 eller ETS 5 (rekommendation).

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Fler länkar

DALI-styrning av belysning
Mer

Gira AppShop är marknadsplatsen för intressanta lösningar och applikationer för intelligent fastighetsteknik. Mer än 200 appar finns nu tillgängliga där, inklusive applikationsbeskrivningar, plug-ins, funktionsmallar, logikmoduler och exempelprojekt.
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 210800

IFC, 13.75 KB

Ladda ner
DALI-gateway Tunable White Plus

Bruksanvisning.

Art.nr 2108 00

PDF, 388.91 KB

Ladda ner
DALI-gateway Tunable White Plus

Produktdatabas fr.o.m. ETS4.2

Art.nr 2108 00

ZIP, 12.16 MB

Ladda ner
DALI gateway Tunable White Plus

Operating instructions.

Art.nr 2108 00

PDF, 3.68 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen