0

Bramka DALI Tunable White Plus do KNX

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
2108 00
4010337032878
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 01/2024.


Artykuł zamienny:

EAN 4010337032878
Nr artykułu 2108 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 01/2024.


Artykuł zamienny:

Cechy

  • Kompatybilna z DALI i standardem DALI-2.
  • Zastowanie oprawami oświetleniowym i innymi aplikacjami z urządzeniem DALI w instalacjach KNX.
  • Ustawianie temperatury barwowej opraw oświetleniowych za pomocą urządzenia DALI typ 8 (Colour Type: Colour Temperature) do Tunable White wg IEC 62386-209.
  • Zabezpieczenie przed zwarciem, ochrona przepięciowa, zabezpieczenie przeciążeniowe.
  • Włączanie i ściemnianie maksymalnie 64 opraw oświetleniowych za pomocą urządzeń DALI.
  • Do 6 różnych rodzajów adresowania umożliwia grupowe i adresowane pojedynczo sterowanie opraw oświetleniowych DALI za pomocą telegramów KNX.
  • W przypadku adresowania grupowego dostępnych jest do 32 niezależnych grup DALI. Mogą zostać one uzupełnione o 64 adresowane pojedynczo kanały urządzeń DALI.
  • Sterowanie urządzeniami DALI typu „Colour Control” (DALI Device Type 8, Colour Type: Colour Temperature) o specyficznej charakterystyce „Tunable White (TW)”. Sterowanie temperatury barwowej przez względne lub bezwzględne ściemnianie, a ponadto przez sceny i efekty.
  • Możliwe centralne sterowanie wszystkich podłączonych podzespołów DALI (Broadcast).
  • Uruchamianie ręczne niezależenie od magistrali (możliwa praca na placu budowy ze sterowaniem rozgłaszającym). Sterowanie stanu połączenia i jasności.
  • Komunikaty zwrotne o stanie błędu lub zwarciu w systemie DALI i komunikaty o zaniku napięcia zasilania.
  • Centralna funkcja łączeniowa.
  • Możliwy zbiorczy komunikat zwrotny stanów połączenia.
  • 16 scen świetlnych.
  • Sterowanie efektami w celu realizacji dynamicznego nastrojowego światła. 16 efektów, każdy z maks. 16 etapami efektów. Programator zegarowy, z którym można uruchamiać i zatrzymywać efekty zależnie od godziny i dnia tygodnia.

Funkcje grupowe i funkcje urządzeń

  • Załączanie i wartość natężenia oświetlenia: Aktywne lub pasywne funkcje sygnalizacji zwrotnej.
  • Regulacja wartości granicznej natężenia światła (minimalne lub maksymalne natężenie światła).
  • Parametryzowana metoda i charakterystyki ściemniania.
  • Załączanie i wyłączanie oszczędzające lampy.
  • Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej.
  • Funkcje czasu (opóźnienie załączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
  • Licznik godzin pracy.
  • Możliwość ustawienia DALI Power-ON-Level i DALI System-Failure-Level.
  • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz na zakończenie programowania ETS.
  • Sterowanie temperatury barwowej przez bezwzględne i względne ściemnianie, parametryzowana charakterystyka ściemniania, możliwość regulacji minimalnej i maksymalnej temperatury barwowej, komunikaty zwrotne aktualnej i nieważnej temperatury barwowej.

Eksploatacja lamp awaryjnych

  • Integracja urządzenia z systemami lamp awaryjnych DALI. Bramka DALI jest w stanie zintegrować standardowe urządzenia DALI z układami sterowania oświetleniem, zgodnie z IEC 62386-101 (system DALI) i IEC 62386-102 (Control-Gear), jako lampy awaryjne w zasilanych centralnie systemach lamp awaryjnych.
  • Monitorowanie awarii ogólnego zasilania elektrycznego.
  • Regulowana charakterystyka na zakończenie trybu awaryjnego.
  • Regulowana jasność i temperatura barwowa przy aktywnym trybie awaryjnym.

Wtyczka ETS

  • Uruchamianie DALI bez dodatkowych składników oprogramowania. Identyfikacja, adresowanie i przyporządkowywanie urządzeń DALI odbywa się we wtyczce ETS.
  • Przyporządkowywanie poszczególnych urządzeń do grup również bez podłączenia programowania do urządzenia.
  • Kontrola kompatybilności typów urządzeń DALI podczas przyporządkowywania urządzeń DALI.
  • Tryb kompatybilności w celu umożliwienia obsługi urządzeń niezgodnych z DALI.
  • Częściowe uruchamianie DALI.
  • Funkcja testu wszystkich utworzonych grup DALI lub urządzeń DALI.
  • Eksport i import szablonu.
  • Funkcja wydruku w celu utworzenia raportu.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Napięcie znamionowe
ACAC 110 do 240 V, 50/60 Hz
DCDC 110 do 240 V
Pobór mocymaks. 3 W
Przyłącza
KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
DALIZaciski śrubowe
Długość przewodu między bramką a urządzeniem
Ø 1,5 mm²maks. 300 m
Ø 1,0 mm²maks. 238 m
Ø 0,75 mm²maks. 174 m
Ø 0,5 mm²maks. 116 m
Przekrój przyłączamaks. 4 mm²
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Obsługa DALI-2 od wersji indeksu I03.
  • Eksploatacja awaryjnej instalacji oświetleniowej:Wymogi prawne i normatywne są różne w różnych krajach. W każdym przypadku użytkownik / planujący musi sprawdzić, czy wymogi specyficzne są przestrzegane.
  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Projektowanie i uruchomienie urządzenia od ETS 4.2 lub ETS 5 (zalecenie).

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Dalsze linki

Sterowanie oświetleniem DALI
Więcej

Gira AppShop to rynek interesujących rozwiązań i aplikacji dla inteligentnej techniki wyposażenia budynków. Obecnie dostępnych jest tam ponad 200 aplikacji, w tym opisy aplikacji, wtyczki, szablony funkcji, moduły logiczne i przykładowe projekty.
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 210800

IFC, 13.75 KB

Do pobrania
Bramka DALI Tunable White Plus

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2108 00

PDF, 394.44 KB

Do pobrania
DALI gateway Tunable White Plus

Operating instructions.

Nr artykułu 2108 00

PDF, 3.68 MB

Do pobrania
DALI gateway Tunable White Plus

Product database from ETS 4.2

Nr artykułu 2108 00

ZIP, 12.16 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych