0

Gateway DALI Tunable White Plus per KNX

Non più disponibile

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
2108 00
-
4010337032878
-
-

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Non più disponibile. Non più fornibile dal 01/2024.


Articolo successivo:

EAN 4010337032878
Cod. art. 2108 00Conf. -
-PS -

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Non più disponibile. Non più fornibile dal 01/2024.


Articolo successivo:

Caratteristiche

  • Compatibile con gli standard DALI e DALI-2.
  • Comando di lampade e altre applicazioni con unità di alimentazione DALI in installazioni KNX.
  • Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 (Colour Type: temperatura del colore) per Tunable White a norma IEC 62386-209.
  • Protezione da cortocircuito, protezione dalla sovratensione, protezione dal sovraccarico.
  • Commutazione e regolazione ella luce di massimo 64 lampade con unità di alimentazione DALI.
  • Fino a 6 diversi tipi di indirizzamento consentono il comando di lampade DALI con orientamento per gruppi e indirizzamento singolo tramite telegrammi KNX.
  • Per l’indirizzamento per gruppi sono disponibili fino a 32 gruppi DALI indipendenti. Questi possono essere integrati con 64 canali degli apparecchi DALI a indirizzamento singolo.
  • Controllo delle unità di alimentazione DALI del tipo di dispositivo “Colour Control” (DALI Device Type 8, Colour Type: Colour Temperature) nella versione specifica “Tunable White (TW)”. Comando della temperatura del colore attraverso regolazione relativa o assoluta e, in aggiunta, attraverso scene ed effetti.
  • Possibilità di comando centralizzato di tutti i componenti DALI collegati (broadcast).
  • Azionamento manuale indipendentemente dal bus (servizio cantiere con controllo broadcast). Comando dello stato di commutazione e della luminosità.
  • Feedback dello stato di errore DALI o di cortocircuito DALI e notifica di mancanza della tensione di alimentazione.
  • Funzione interruttore centrale.
  • Possibilità di segnale di risposta cumulativa di tutti gli stati.
  • 16 scene luce.
  • Comando degli effetti per la realizzazione di atmosfere di luce dinamiche. 16 effetti con rispettivamente fino a 16 livelli di effetti. Timer per avviare e arrestare gli effetti in base a orario e giorno della settimana.

Funzioni di gruppo e di apparecchio

  • Comando e valore di luminosità: funzioni di risposta attiva o passiva.
  • Impostazione dei valori limite di luminosità (luminosità minima o massima).
  • Comportamento e curve caratteristiche di regolazione luce parametrizzabili.
  • Accensione e spegnimento delicati della lampada.
  • Funzione di blocco o funzione di posizione forzata parametrizzabile.
  • Funzioni temporali (ritardo di accensione, spegnimento, funzione vano scala, anche con funzione di preallarme).
  • Contatore delle ore di lavoro.
  • È possibile impostare DALI Power-ON-Level e DALI System-Failure-Level.
  • Impostazione delle reazioni per interruzione e ritorno della tensione del bus e dopo programmazione ETS.
  • Comando della temperatura del colore attraverso regolazione relativa e assoluta, comportamento di regolazione luce parametrizzabile, impostazione della temperatura del colore minima e massima, segnali di risposta per temperatura del colore attuale e non valida.

Funzionamento di lampade di emergenza

  • Integrazione dell’apparecchio nei sistemi di illuminazione di emergenza DALI. Il gateway DALI è in grado di integrare unità di alimentazione DALI standard per sistemi di controllo dell’illuminazione a norma IEC 62386-101 (sistema DALI) e IEC 62386-102 (Control-Gear) come lampada di emergenza in sistemi di illuminazione di emergenza con alimentazione centralizzata.
  • Monitoraggio di interruzioni dell'alimentazione di tensione generale.
  • Impostazione del comportamento al termine del funzionamento di emergenza.
  • Impostazione di luminosità e temperatura del colore con funzionamento di emergenza attivo.

Plug-in ETS

  • Messa in servizio DALI senza componenti software aggiuntivi. L’identificazione, l’indirizzamento e l’assegnazione di unità di alimentazione DALI avviene nel plug-in ETS.
  • Assegnazione di apparecchi singoli ai gruppi anche senza collegamento di programmazione all'apparecchio.
  • Verifica di compatibilità dei tipi di apparecchio DALI durante l’assegnazione di unità di alimentazione DALI.
  • Modalità di compatibilità per il supporto di unità di alimentazione non conformi a DALI.
  • Messa in servizio DALI parziale.
  • Funzione di prova di tutti i gruppi DALI o di tutte le unità di alimentazione DALI creati.
  • Esportazione e importazione di un modello.
  • Funzione di stampa per la creazione di un report.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Tensione nominale
AC110 - 240 V AC, 50/60 Hz
DC110 a 240 V DC
Potenza dissipataMax. 3 W
Collegamenti
KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
DALIMorsetti a vite
Lunghezze dei cavi tra gateway e unità di alimentazione
Ø 1,5 mm²max 300 m
Ø 1,0 mm²max 238 m
Ø 0,75 mm²max 174 m
Ø 0,5 mm²max 116 m
Sezione dei conduttorimax 4 mm²
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Supporto DALI-2 a partire dal livello indice I03.
  • Funzionamento in impianti di illuminazione di emergenza:le disposizioni e normative di legge variano a seconda del paese. In ogni caso l'utente / il progettista deve verificare l'osservanza delle disposizioni specifiche.
  • Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Progettazione e messa in servizio dell'apparecchio a partire da ETS 4.2 o ETS 5 (raccomandazione).

Contenuto della dotazione

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Altri link

Controllo dell'illuminazione DALI
Più strumenti

L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti e applicazioni della domotica intelligente. Ormai è possibile trovare oltre 200 app, descrizioni di applicazioni, plugin, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti.
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 210800

IFC, 13.75 KB

Download
Gateway DALI Tunable White Plus

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2108 00

PDF, 390.35 KB

Download
Gateway DALI Tunable White Plus

Banca dati dei prodotti a partire da ETS4.2

Cod. art. 2108 00

ZIP, 12.17 MB

Download
DALI gateway Tunable White Plus

Operating instructions.

Cod. art. 2108 00

PDF, 3.68 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale