0

DALI Gateway Tunable White Plus für KNX

Nicht mehr verfügbar

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2108 00
-
4010337032878
-
-

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 01/2024.


Nachfolgeartikel:

EAN 4010337032878
Art.-Nr. 2108 00VE -
-PS -

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 01/2024.


Nachfolgeartikel:

Merkmale

  • Kompatibel zu DALI und DALI-2 Standard.
  • Steuern von Leuchten und anderen Anwendungen mit DALI Betriebsgerät in KNX Installationen.
  • Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 (Clour Type: Colour Temperatur) für Tunable White gemäß IEC 62386-209.
  • Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überlastschutz.
  • Schalten und Dimmen von maximal 64 Leuchten mit DALI Betriebsgeräten.
  • Bis zu 6 unterschiedliche Adressierungsarten ermöglichen das gruppenorientierte und einzeladressierte Ansteuern von DALI Leuchten über KNX Telegramme.
  • Bei Gruppenadressierung stehen bis zu 32 unabhängige DALI Gruppen zur Verfügung. Diese können um 64 einzeladressierbare DALI Gerätekanäle ergänzt werden.
  • Ansteuerung von DALI Betriebsgeräten des Gerätetyps "Colour Control" (DALI Device Type 8, Colour Type: Colour Temperature) in der spezifischen Ausprägung "Tunable White (TW)". Steuerung der Farbtemperatur über relatives oder absolutes Dimmen und zusätzlich über Szenen und Effekte.
  • Zentralsteuerung aller angeschlossenen DALI Komponenten möglich (Broadcast).
  • Handbetätigung unabhängig vom Bus (Baustellenbetrieb mit Broadcast-Steuerung). Steuerung des Schaltzustands und der Helligkeit.
  • Rückmeldungen von DALI Fehlerstatus oder DALI Kurzschluss und Meldung von Ausfall der Versorgungsspannung.
  • Zentrale Schaltfunktion.
  • Sammelrückmeldung aller Schaltzustände möglich.
  • 16 Lichtszenen.
  • Effektsteuerung zur Realisierung dynamischer Lichtstimmungen. 16 Effekte mit jeweils bis zu 16 Effekt-Schritten. Timer mit dem sich Effekte abhängig von Uhrzeit und Wochentag starten und stoppen lassen.

Gruppen- und Gerätefunktionen

  • Schalten und Helligkeitswert: Aktive oder passive Rückmeldefunktionen.
  • Einstellung der Helligkeitsgrenzwerte (Minimal- bzw. Maximalhelligkeit).
  • Dimmverhalten und Dimmkennlinien parametrierbar.
  • Lampenschonendes Ein- und Ausschalten.
  • Sperrfunktion oder Zwangsstellungsfunktion parametrierbar.
  • Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenhausfunktion - auch mit Vorwarnfunktion).
  • Betriebsstundenzähler.
  • DALI Power-ON-Level und DALI System-Failure-Level einstellbar.
  • Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach ETS-Programmiervorgang einstellbar.
  • Steuerung der Farbtemperatur über absolutes Dimmen und relatives Dimmen, parametrierbares Dimmverhalten, minimale und maximale Farbtemperatur einstellbar, Rückmeldungen für aktuelle und ungültige Farbtemperatur.

Betrieb von Notleuchten

  • Einbindung des Geräts in DALI Notlichtsysteme. Das DALI Gateway ist in der Lage, DALI Standardbetriebsgeräte für Beleuchtungssteuerungen gemäß IEC 62386-101 (DALI System) und IEC 62386-102 (Control-Gear) als Notleuchte in zentralversorgte Notlichtsysteme zu integrieren.
  • Überwachung auf Ausfall der allgemeinen Spannungsversorgung.
  • Verhalten am Ende des Notbetriebs einstellbar.
  • Helligkeit und Farbtemperatur bei aktivem Notbetrieb einstellbar.

ETS-Plug-in

  • DALI Inbetriebnahme ohne zusätzliche Softwarekomponenten. Das Identifizieren, Adressieren und Zuordnen von DALI Betriebsgeräten erfolgt im ETS-Plug-in.
  • Zuordnen von Einzelgeräten zu Gruppen auch ohne Programmierverbindung zum Gerät.
  • Kompatibilitätsprüfung der DALI Gerätetypen bei der Zuordnen von DALI Betriebsgeräten.
  • Kompatibilitätsmodus zur Unterstützung nicht DALI konformer Betriebsgeräte.
  • Partielle DALI Inbetriebnahme.
  • Testfunktion aller angelegten DALI Gruppen oder DALI Betriebsgeräte.
  • Exportieren und Importieren einer Vorlage.
  • Druckfunktion zur Erstellung eines Reports.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Nennspannung
ACAC 110 bis 240 V, 50/60 Hz
DCDC 110 bis 240 V
Verlustleistungmax. 3 W
Anschlüsse
KNXAnschluss- und Abzweigklemme
DALISchraubklemmen
Leitungslängen zwischen Gateway und Betriebsgerät
Ø 1,5 mm²max. 300 m
Ø 1,0 mm²max. 238 m
Ø 0,75 mm²max. 174 m
Ø 0,5 mm²max. 116 m
Anschlussquerschnittmax. 4 mm²
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • DALI-2 Unterstützung ab Indexstand I03.
  • Betrieb von Notbeleuchtungsanlagen:
    Die gesetzlichen und normativen Vorgaben sind länderspezifisch unterschiedlich. Es ist in jedem Fall durch den Anwender / Fachplaner zu prüfen, ob die spezifischen Vorgaben eingehalten werden.
  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 4.2 oder ETS 5 (Empfehlung).

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Weitere Links

DALI Lichtsteuerung
Mehr

Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte.
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 210800

RFA, 620 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 210800

IFC, 13.79 KB

Download
DALI-Gateway Tunable White Plus

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2108 00

PDF, 390.29 KB

Download
DALI-Gateway Tunable White Plus

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2108 00

PDF, 4.39 MB

Download
DALI-Gateway Tunable White Plus

ab ETS 4.2

Art.-Nr. 2108 00

ZIP, 7 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank