0

Insteekeenheid datakap voor high-end luidsprekerconnector WBT (+/-)

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
0091 00
62,36
4010337091004
1/5
01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337091004
Artikelnr. 0091 00VE 1/5
EUR 62,36PS 01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Voor de professionele aansluiting van luidsprekerleidingen tot max. 10 mm² door onderklemmen onder moer of met 4 mm banaanstekker.

Technische gegevens

MateriaalOFC-koper, 24-karaats verguld
Overgangsweerstand
Klembevestiging≤ 0,1 mΩ
Standaard banaanstekker≤ 0,15 mΩ
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Inzetstukken voor datakappen

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 0039 00 0047 00 0048 00 0049 00 0050 00 0052 00 0053 00 0055 00 0058 00 0059 00 0064 00 0088 00 0089 00 0090 00 0091 00 0092 00 0093 00 0732 00

PDF, 127.43 KB

Download
Data cap insert for high-end speaker plug connector WBT (+/-)

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0091 00

PDF, 148.25 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase