Insert de capot informatique pour connecteurs de haut-parleur WBT (+/-) haut de gamme
0091 00
62,36
4010337091004
1/5
01
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires nécessaires Technique de communication Caractéristiques Pour un raccordement professionnel de câbles de haut-parleur jusqu’à max. 10 mm² par pincement sous écrou de serrage ou fiche banane de 4 mm. Caractéristiques techniques Matériau Cuivre OFC doré 24 carats Résistance de contact Fixation par serrage ≤ 0,1 mΩ Fiche banane standard ≤ 0,15 mΩ
Data cap insert for high-end speaker plug connector WBT (+/-) EC Declaration of conformity
Réf. 0091 00
PDF, 148.25 KB
Inserts for Data Caps Operating instructions.
Réf. 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00
PDF, 126.68 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias