0

Plug-in-enhet datahette for High End-høyttalerpluggforbindelse WBT (+/-)

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
0091 00
4010337091004
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337091004
Art.nr. 0091 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • For profesjonell tilkobling av høyttalerledninger på opptil 10 mm² med fastklemming under mutter eller 4 mm bananplugg.

Tekniske spesifikasjoner

MaterialeOFC-kobber, gullbelagt med 24 karat
Overgangsmotstand
Klemfeste≤ 0,1 mΩ
Standard bananplugg≤ 0,15 mΩ
Datablad

Programvare

Data cap insert for high-end speaker plug connector WBT (+/-)

EC Declaration of conformity

Art.nr. 0091 00

PDF, 148.25 KB

Nedlasting
Inserts for Data Caps

Operating instructions.

Art.nr. 0039 00 0047 00 0048 00 0049 00 0050 00 0052 00 0053 00 0055 00 0058 00 0059 00 0064 00 0088 00 0089 00 0090 00 0091 00 0092 00 0093 00 0732 00

PDF, 126.68 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase