0

Insats datahuv för high-end-högtalarkontakt WBT (+/-)

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
0091 00
1851194
4010337091004
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337091004
Art.nr 0091 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • För professionell anslutning av högtalarledningar upp till max.10 mm² med underklämmor under skruvmutter eller med 4 mm banankontakt.

Tekniska data

MaterialOFC koppar förgylld med 24 karat guld
Övergångsresistans
Klämmontering≤ 0,1 mΩ
Standard banankontakt≤ 0,15 mΩ
Datablad

Anbudsunderlag

Data cap insert for high-end speaker plug connector WBT (+/-)

EC Declaration of conformity

Art.nr 0091 00

PDF, 148.25 KB

Ladda ner
Inserts for Data Caps

Operating instructions.

Art.nr 0039 00 0047 00 0048 00 0049 00 0050 00 0052 00 0053 00 0055 00 0058 00 0059 00 0064 00 0088 00 0089 00 0090 00 0091 00 0092 00 0093 00 0732 00

PDF, 126.68 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen