Moduł wsuwany do skośnej osłony gniazd telekomunikacyjnych do złączy wtykowych głośników High End WBT (+/-) System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Do profesjonalnego podłączania przewodów głośnikowych o przekroju maks. 10 mm² poprzez zaciśnięcie pod nakrętką lub za pomocą wtyku bananowego 4 mm. Dane techniczne Materiał Miedź OFC powlekana 24-karatowym złotem Rezystor przejściowy Mocowanie zaciskowe ≤ 0,1 mΩ Standardowa wtyczka bananowa ≤ 0,15 mΩ
Data cap insert for high-end speaker plug connector WBT (+/-) EC Declaration of conformity
Nr artykułu 0091 00
PDF, 148.25 KB
Inserts for Data Caps Operating instructions.
Nr artykułu 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00
PDF, 126.68 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych