Einschub Datenhaube für High-End-Lautsprechersteckverbinder WBT (+/-)
0091 00
65,17
4010337091004
1/5
01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Zum professionellen Anschluss von Lautsprecherleitungen bis max. 10 mm² durch Unterklemmen unter Schraubmutter oder durch 4 mm Bananenstecker. Technische Daten Material OFC Kupfer mit 24 Karat vergoldet Übergangswiderstand Klemmbefestigung ≤ 0,1 mΩ Standard Bananenstecker ≤ 0,15 mΩ
Downloads Einschub Datenhaube für High-End-Lautsprechersteckverbinder WBT (+/-) EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 0091 00
PDF, 148.25 KB
Einschübe für Datenhauben
Art.-Nr. 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00
PDF, 121.79 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank