0

Regolatore della temperatura ambiente System 3000 BT System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
5394 01
141,32
4010337055273
1/5
02
bianco puro brillante
5394 03
141,32
4010337055280
1/5
02
bianco puro satinato
5394 27
141,32
4010337055464
1/5
02
color alluminio (verniciato)
5394 26
147,62
4010337055457
1/5
02
antracite
5394 28
145,11
4010337055525
1/5
02
nero opaco (verniciato)
5394 005
147,62
4010337055679
1/5
02
grigio opaco (verniciato)
5394 015
147,62
4010337087328
1/5
02
acciaio inox
5394 600
154,68
4010337055655
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337055273
Cod. art. 5394 01Conf. 1/5
141,32 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337055280
Cod. art. 5394 03Conf. 1/5
141,32 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337055464
Cod. art. 5394 27Conf. 1/5
141,32 EURPS 02
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337055457
Cod. art. 5394 26Conf. 1/5
147,62 EURPS 02
antracite
EAN 4010337055525
Cod. art. 5394 28Conf. 1/5
145,11 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337055679
Cod. art. 5394 005Conf. 1/5
147,62 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337087328
Cod. art. 5394 015Conf. 1/5
147,62 EURPS 02
acciaio inox
EAN 4010337055655
Cod. art. 5394 600Conf. 1/5
154,68 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Comando e programmazione con terminale mobile(smartphone o tablet) tramite Bluetooth® con l’app Gira System 3000.
  • Comando attraverso sensore capacitivo.
  • Regolazione manuale e temporizzata della temperatura ambiente.

Funzioni sul pannello

  • L’ora corrente può essere memorizzata come tempo di commutazione, programmazione rapida.
  • Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile.
  • Timer con tre aree di memoria. Per ogni area di memoria tempo Komfort e di abbassamento per Lu-Ve e Sa+Do.
  • Impostazione di una temperatura di comfort, di abbassamento, di raffreddamento e protezione antigelo.
  • Uscita regolatore: modulazione della larghezza d’impulso (PWM) o controllo a 2 punti.
  • Ottimizzazione del riscaldamento (la temperatura viene raggiunta all’ora impostata).
  • Adattamento alle valvole (normalmente aperte o normalmente chiuse).
  • Attivazione della modalità di raffreddamento sul modulo.
  • Supporta il sensore di temperatura interno ed esterno.
  • Riconoscimento dell’abbassamento improvviso della temperatura.
  • Blocco comandi.
  • Funzione di protezione valvola.
  • Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell’ora attuale.

Funzioni con l'app Gira System 3000

  • Timer settimanale con 40 punti di commutazione e temperature personalizzabili.
  • Modalità vacanza (inizio, fine, temperatura).
  • Funzione Boost: riscaldamento rapido per max. 5 minuti.
  • Possibilità di blocco del comando a livello locale.
  • Integrazione di un sensore di temperatura esterno tramite Bluetooth®.
  • Valori di temperatura minima e massima regolabili.
  • Le impostazioni e i programmi orari possono essere copiati su altri pannelli.
  • La combinazione del pannello 5393xx con 540700 è possibile solo a partire da I05 (indice).

Dati tecnici

Precisione dell’orologio al mese± 10 s
Autonomiacirca 4 h
Frequenza del segnaleDa 2,402 a 2,480 GHz
Potenza di trasmissionemax. 2,5 mW, classe 2
Portata di trasmissionetip. 10 m
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Aggiornamento dell’ora e della data quando si è connessi con l’app Gira System 3000.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Regolatore della temperatura ambiente Display, Regolatore della temperatura ambiente BT

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5393 .. 5394 ..

PDF, 633.18 KB

Download
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
System 3000 room temperature controller BT

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5394 005 5394 01 5394 015 5394 03 5394 26 5394 27 5394 28 5394 70 5394 72 5394 73 5394 74 5394 76 5394 112 5394 600

PDF, 265.44 KB

Download
System 3000 room temperature controller BT System 55

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5394 005 5394 01 5394 015 5394 03 5394 26 5394 27 5394 28 5394 70 5394 72 5394 73 5394 74 5394 76 5394 112 5394 600

PDF, 176.29 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale