0

Horloge de store et horloge programmable Display System 3000 System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
5366 01
104,52
4010337027430
1/5
02
blanc brillant
5366 03
104,52
4010337027447
1/5
02
blanc satiné
5366 27
104,52
4010337027461
1/5
02
anthracite
5366 28
107,55
4010337027478
1/5
02
teinte alu
5366 26
112,25
4010337027454
1/5
02
noir mat
5366 005
112,25
4010337037484
1/5
02
gris mat
5366 015
112,25
4010337087243
1/5
02
acier inoxydable (laqué)
5366 600
120,85
4010337027485
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337027430
Réf. 5366 01UC 1/5
104,52 EURSP 02
blanc brillant
EAN 4010337027447
Réf. 5366 03UC 1/5
104,52 EURSP 02
blanc satiné
EAN 4010337027461
Réf. 5366 27UC 1/5
104,52 EURSP 02
anthracite
EAN 4010337027478
Réf. 5366 28UC 1/5
107,55 EURSP 02
teinte alu
EAN 4010337027454
Réf. 5366 26UC 1/5
112,25 EURSP 02
noir mat
EAN 4010337037484
Réf. 5366 005UC 1/5
112,25 EURSP 02
gris mat
EAN 4010337087243
Réf. 5366 015UC 1/5
112,25 EURSP 02
acier inoxydable (laqué)
EAN 4010337027485
Réf. 5366 600UC 1/5
120,85 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
  • Programmation rapide pour prise en charge de l'heure du jour actuelle comme moment programmé de fonctionnement/de commutation.
  • Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable.
  • Commutation lors du lever ou plutôt du coucher (fonction astronomique) réglable pour 18 pays.
  • Temps astronomique pour le lever et le coucher du soleil réglable de manière individuelle à ±2 heures.
  • La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique.
  • L'affichage s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible.
  • Programmation d'une heure de montée et d'une heure d'abaissement ou de deux heures d'activation et de désactivation pour les jours de la semaine Lu-Ve et Sa+Di.

Caractéristiques techniques

Précision de marche
par mois± 10 s
Réserve de marcheenv. 4 h
Température ambiante-5 °C à +45 °C
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 536628

RFA, 476 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 536628

IFC, 15.46 KB

Téléchargement
Gira Smart Home

PDF, 1.95 MB

Téléchargement
Horloge de stores et horloge programmable Display

Mode d'emploi.

Réf. 5366 ..

PDF, 368.04 KB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
System 3000 blind timer and timer Display

EC Declaration of conformity

Réf. 5366 005 5366 01 5366 015 5366 03 5366 26 5366 27 5366 28 5366 70 5366 72 5366 73 5366 74 5366 76 5366 112 5366 600

PDF, 95.06 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias