Module rapporté tactile System 3000 System 70 blanc brillant
5365 70
92,95
4010337124252
1/5
02
blanc satiné (laqué)
5365 72
100,76
4010337124269
1/5
02
anthracite (laqué)
5365 73
100,76
4010337124276
1/5
02
noir mat (laqué)
5365 74
100,76
4010337124283
1/5
02
gris mat (laqué)
5365 76
100,76
4010337124290
1/5
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Nouveauté.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Nouveauté.
Accessoires Accessoires nécessaires Un des articles suivants : Système 3000 commutation Un des articles suivants : Variation d'intensité Un des articles suivants : Postes secondaires Un des articles suivants : Commande de store
Caractéristiques Caractéristiques La commande s’effectue en touchant ou en balayant légèrement la zone de commande. Trois valeurs de luminosité peuvent être mémorisées grâce au module variateur System 3000. Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000. Fonction de verrouillage avec module de commande de store System 3000. Affichage de l'état par barre lumineuse LED pour la représentation de la luminosité ou de la position des lamelles. Affichage permanent ou temporaire de l’état (l'affichage de l’état s'éteint après 5 secondes sans effleurement). Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000. Caractéristiques techniques Température ambiante -5 °C à +45 °C
Téléchargements Module tactile Mode d'emploi.
Réf. 5365 ..
PDF, 392.62 KB
Gira System 3000 System basics
System 3000 touch top unit EC Declaration of conformity
Réf. 5365 005
5365 01
5365 015
5365 03
5365 26
5365 27
5365 28
5365 70
5365 72
5365 73
5365 74
5365 76
5365 600
PDF, 89.97 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias