0

Pannello tattile System 3000 System 70

Nuovo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro brillante
5365 70
92,95
4010337124252
1/5
02
bianco puro satinato (verniciato)
5365 72
100,76
4010337124269
1/5
02
antracite (verniciato)
5365 73
100,76
4010337124276
1/5
02
nero opaco (verniciato)
5365 74
100,76
4010337124283
1/5
02
grigio opaco (verniciato)
5365 76
100,76
4010337124290
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità.

bianco puro brillante
EAN 4010337124252
Cod. art. 5365 70Conf. 1/5
92,95 EURPS 02
bianco puro satinato (verniciato)
EAN 4010337124269
Cod. art. 5365 72Conf. 1/5
100,76 EURPS 02
antracite (verniciato)
EAN 4010337124276
Cod. art. 5365 73Conf. 1/5
100,76 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337124283
Cod. art. 5365 74Conf. 1/5
100,76 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337124290
Cod. art. 5365 76Conf. 1/5
100,76 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Il controllo avviene con un leggero tocco o scorrimento orizzontale sulla superficie di comando.
  • Possibilità di memorizzare tre valori di luminosità, con modulo dimmer System 3000.
  • Tempo di funzionamento e una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di controllo veneziana System 3000.
  • Funzione di blocco, con modulo di controllo veneziana System 3000.
  • Indicazione di stato tramite barra luminosa a LED per la visualizzazione della luminosità o della posizione della tenda.
  • Indicazione di stato permanente o temporanea (l'indicazione di stato si spegne dopo 5 secondi senza toccare).
  • Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziana o su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.

Dati tecnici

Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
Touch top unit

Operating instructions.

Cod. art. 5365 ..

PDF, 390.17 KB

Download
System 3000 touch top unit

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5365 005 5365 01 5365 015 5365 03 5365 26 5365 27 5365 28 5365 70 5365 72 5365 73 5365 74 5365 76 5365 600

PDF, 89.97 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale