Module rapporté tactile System 3000 System 55 blanc crème brillant
5365 01
89,93
4010337096856
1/5
02
blanc brillant
5365 03
89,93
4010337096863
1/5
02
blanc satiné
5365 27
89,93
4010337096887
1/5
02
anthracite
5365 28
93,06
4010337096894
1/5
02
teinte alu
5365 26
97,74
4010337096870
1/5
02
noir mat
5365 005
97,74
4010337096917
1/5
02
gris mat
5365 015
97,74
4010337107071
1/5
02
acier inoxydable
5365 600
106,45
4010337096900
1/5
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires nécessaires Un des articles suivants : Système 3000 commutation Un des articles suivants : Variation d'intensité Un des articles suivants : Postes secondaires Un des articles suivants : Commande de store Caractéristiques La commande s’effectue en touchant ou en balayant légèrement la zone de commande. Trois valeurs de luminosité peuvent être mémorisées grâce au module variateur System 3000. Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000. Fonction de verrouillage avec module de commande de store System 3000. Affichage de l'état par barre lumineuse LED pour la représentation de la luminosité ou de la position des lamelles. Affichage permanent ou temporaire de l’état (l'affichage de l’état s'éteint après 5 secondes sans effleurement). Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000. Caractéristiques techniques Température ambiante -5 °C à +45 °C
Module tactile Mode d'emploi.
Réf. 5365 ..
PDF, 392.62 KB
Gira System 3000 System basics
System 3000 touch top unit EC Declaration of conformity
Réf. 5365 005
5365 01
5365 015
5365 03
5365 26
5365 27
5365 28
5365 70
5365 72
5365 73
5365 74
5365 76
5365 600
PDF, 89.97 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias