Módulo de superficie de mando inalámbrico eNet blanco crema brillante
5495 01
4010337104537
1/5
blanco brillante
5495 03
4010337104513
1/5
blanco mate
5495 27
4010337104490
1/5
antracita
5495 28
4010337104483
1/5
color aluminio (pintado)
5495 26
4010337104476
1/5
negro mate (pintado)
5495 005
4010337104452
1/5
gris mate (pintado)
5495 015
4010337104445
1/5
acero inoxidable
5495 600
4010337104469
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Regulación Uno de los siguientes artículos: Sistema 3000 conmutación Uno de los siguientes artículos: Dispositivos auxiliares Uno de los siguientes artículos: Control de persianas Accesorios opcionales Dispositivos para montaje en carril DIN Características Funcionamiento con mecanismo de conmutación, de regulación o de persiana, o con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos del System 3000. Manejo manual, inalámbrico y temporizado de, por ejemplo, persianas, toldos, iluminación o ventilaciones. Emisor para la transmisión inalámbrica de comandos de conmutación, regulación y persianas. Modo nocturno ajustable. Los LED de estado y de función no se iluminan de forma permanente. Indicación de estado al radioemisor. Indicador de estado con LED. Evaluación de las entradas de mecanismo auxiliar. Funciones en combinación con el mecanismo de persiana: Posicionamiento de cortinas mediante activación de escenarios. Posición para protección solar y crepúsculo. Es posible guardar el tiempo de desplazamiento y la posición de ventilación de las cortinas. Funciones en combinación con el mecanismo de luz: Se permite el modo de escenarios. La luminosidad de conexión se puede guardar de forma permanente en caso de combinación con un mecanismo de regulación. Funciones en combinación con el dispositivo auxiliar de 3 hilos: Control de la iluminación. Ajustable con eNet Server a partir de la versión 2.3 (en función del mecanismo): Transmisión inalámbrica totalmente encriptada (AES-CCM). Desactivación de la evaluación de mecanismo auxiliar. Tiempo de control ajustable para persianas venecianas, persianas enrollables y toldos. El sentido de funcionamiento se puede invertir. Posición para protección solar, crepúsculo, protección de cierre y alarma de viento. Luminosidad máxima, luminosidad mínima y velocidad de regulación ajustables. Función del LED de estado ajustable como LED de estado / indicador de actuación. Tiempo de funcionamiento por inercia. Retardo de conexión o desconexión. Rampa de regulación de ascenso/descenso. Aviso previo de desconexión. Conexión continuada, desconexión continuada. Actualización del software del dispositivo. Datos técnicos Temperatura ambiente de -5 °C a +45 °C Radiofrecuencia 868,0 a 868,6 MHz Alcance (al aire libre) aprox. 100 m
Notas En caso de usarse un módulo de superficie de metal o un marco cobertor de metal, el alcance puede verse afectado. La homologación para sistemas radioeléctricos es válida para Estados de la UE y de la AELC. Otros enlaces El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios Más
Memory módulo de superficie de mando inalámbric, Módulo de superficie de mando inalámbric Manual de instrucciones
Ref. 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..
PDF, 472.7 KB
eNet wireless operating top unit PSTI Statement of Compliance
Ref. 5495 005
5495 01
5495 015
5495 03
5495 26
5495 27
5495 28
5495 112
5495 600
PDF, 281.01 KB
eNet wireless operating top unit EC Declaration of conformity
Ref. 5495 005
5495 01
5495 015
5495 03
5495 26
5495 27
5495 28
5495 112
5495 600
PDF, 229.43 KB
Gira System 3000 System basics
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios